Las alimentaciones eléctricas ininterrumpibles Boletín 1609 están diseñadas específicamente para aplicaciones industriales. Cumplen con los requisitos de aplicaciones industriales y para uso general hasta 10 kVA a nivel mundial. Estas unidades tienen certificación global en el suministro de alimentación de CA de respaldo para cubrir bajadas, caídas o breves pérdidas de alimentación eléctrica de la línea.
Las fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-B cuentan con el diseño industrial resistente y el rendimiento de la línea 1609-D, sin las capacidades de conexión en red y de batería expandible. Se pueden montar en rieles DIN o en la parte trasera del panel y pueden soportar temperaturas de hasta 50 °C (122 °F) con una batería opcional.
La familia de fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-D está diseñada para aplicaciones industriales. Estas fuentes de alimentación eléctrica incluyen características de control remoto y operan dentro de paneles de control usados en ambientes de producción.
Las fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-P ofrecen poderosas UPS en línea de doble conversión y alta densidad para el ambiente industrial. Estas unidades se ensamblan generalmente en una configuración de columna y se instalan fuera de un panel de control.