Fuentes de alimentación eléctricas de modo conmutado

Las fuentes de alimentación eléctrica de modo conmutado Boletín 1606 incluyen cuatro familias de productos que cumplen con la mayoría de los requisitos de aplicaciones monofásicas y trifásicas de aplicación a nivel mundial. Estas unidades están diseñadas y fabricadas para aceptar amplios rangos de voltajes de entrada de CA y CC y han sido probadas para cumplir con estándares globales de seguridad.

Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies

1606-XLB Basic

Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC 5 A and 10 A sizes. These power supplies are cost-effective, provide efficiency up to 95.2%, and are rated for long service life.


Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supply

1606-XLE Essential

Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.


Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies

1606-XLP Compact

Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space. These devices are equipped with many of the same features and certifications as the XL devices and support low-power applications.


Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies

1606-XLS Performance

Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost. These power supplies offer DC output choices of 5, 12, 15, 24, and 48V in 80...960 W sizes.


Fuentes de alimentación eléctrica de fuente conmutada estándar Boletín 1606-XL

Estándar 1606-XL

Rockwell Automation anuncia que, a partir del 30/09/2017, se interrumpirá la producción de las fuentes de alimentación eléctrica de modo conmutado estándar Boletín 1606-XL y ya no estarán disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a las nuevas fuentes de alimentación eléctrica de modo conmutado Boletín 1606-XLE/XLS.