Transformadores de máquina herramienta

Los transformadores de máquina herramienta Boletín 1497A (50/60 Hz) están diseñados para reducir los voltajes de suministro a circuitos de control. La completa línea de transformadores está disponible con bloque de fusibles/portafusibles opcional primario y secundario instalado en la planta o para montaje en panel.

Transformadores de máquina herramienta Boletín 1497A
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye 50 a 3000 VA (50/60 Hz)
  • Conformidad con RoHS
  • Ofrece una sola fase
  • Proporciona transformadores encapsulados de epoxi

Certificaciones

  • cULus Listed - Archivo N.º E52057; Guía N.º XPTQ, XPTQ7

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 66.1
  • UL 5085-1, UL 5085-2

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.