Transformadores de control global

Los transformadores de control global Boletín 1497 ofrecen voltajes primarios de una, dos y múltiples tomas. Estos transformadores versátiles de múltiples tomas permiten un control reducido de la alimentación eléctrica desde distintas fuentes de voltaje para cumplir con una amplia gama de aplicaciones.

Transformadores de control global Boletín 1497
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

Incluye 63 a 2000 VA (50, 60 y 50/60 Hz)
Ofrece una sola fase
Proporciona transformadores encapsulados de epoxi
Incluye protección contra contacto accidental EN 60-529
Incluye terminales con protección contra contacto accidental IP2X
Ofrece cubierta de fusibles opcional
Incluye cuatro cables de control y un cable de tierra
Conformidad con RoHS

  • Incluye 63 a 2000 VA (50, 60 y 50/60 Hz)
  • Ofrece una sola fase
  • Proporciona transformadores encapsulados de epoxi
  • Incluye protección contra contacto accidental EN 60-529
  • Incluye terminales con protección contra contacto accidental IP2X
  • Ofrece cubierta de fusibles opcional
  • Incluye cuatro cables de control y un cable de tierra
  • Conformidad con RoHS

Certificaciones

  • CE
  • cULus Listed - Archivo N.º E52057; Guía N.º XPTQ, XPTQ7

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 66.1
  • EN61558
  • UL 5085-1
  • UL 5085-2

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.