Essential Switched Mode Power Supplies

Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.

Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supply
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye salidas con clasificación entre 80 y 960 W (3.3 a 40 A a 24 VCC)
  • Ofrece múltiples entradas monofásicas y trifásicas disponibles para aplicaciones globales
  • Incluye solución rentable para aplicaciones monofásicas
  • Proporciona módulos de redundancia para administrar fuentes de alimentación eléctrica dobles para alimentación eléctrica de respaldo

Comparación de productos

  1606-XLB 1606-XLE 1606-XLP 1606-XLS
Voltaje de entrada Monofásico Fase simple/múltiple Fase simple/múltiple Fase simple/múltiple
Rango de vatios De 120 a 240 W De 120 a 960 W De 15 a 100 W De 80 a 960 W
Múltiples voltajes de salida De 24 a 28 VCC X X X
Terminaciones Tornillo Tornillo Resorte con leva de fijación Resorte con leva de fijación
Entrada de autoselección X X X X
Aumento de alimentación eléctrica   120%   150%/5 s
Salida de relé de CC OK X     X
Indicador LED de CC OK X X X X

Certificaciones

  • Marcado CE
  • cULus Listed
  • Reconocimiento cULus
  • RCM

Cumplimiento normativo

  • ABS/GL/RINA (Naval)
  • ATEX
  • CE
  • Clase 1 Div. 2 (T3A)
  • C-Tick
  • cULus
  • NEC Clase 2
  • Compatible con SEMI F47

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.