Transformadores de circuitos de control

Nuestros transformadores de circuito de control globales están diseñados para reducir los voltajes de suministro a circuitos de control y proporcionan mayor seguridad a los operadores. Las cubiertas de terminales con protección contra contacto accidental y las cubiertas de fusibles IP2X se incluyen en todas las unidades para seguridad adicional del lugar de trabajo. Nuestros transformadores aíslan los circuitos de control de los circuitos de alimentación eléctrica e iluminación. Aceptan la corriente de entrada al momento del arranque momentánea que se produce cuando se energizan los componentes electromagnéticos, sin comprometer la estabilidad del voltaje secundario de acuerdo con NEMA ICS2-100.

Transformadores de control global Boletín 1497

Control global 1497

Los transformadores de control global Boletín 1497 ofrecen voltajes primarios de una, dos y múltiples tomas. Estos transformadores versátiles de múltiples tomas permiten un control reducido de la alimentación eléctrica desde distintas fuentes de voltaje para cumplir con una amplia gama de aplicaciones.


Transformadores de máquina herramienta Boletín 1497A

Máquina herramienta 1497A

Los transformadores de máquina herramienta Boletín 1497A (50/60 Hz) están diseñados para reducir los voltajes de suministro a circuitos de control. La completa línea de transformadores está disponible con bloque de fusibles/portafusibles opcional primario y secundario instalado en la planta o para montaje en panel.


Transformadores de control de alimentación eléctrica Boletín 1497B

Control de alimentación eléctrica 1497B

Los transformadores de control de alimentación eléctrica Boletín 1497B (60 Hz) están diseñados para reducir los voltajes de suministro a circuitos de control. La completa línea de transformadores está disponible con bloque de fusibles opcional primario y secundario instalado en la planta o para montaje en panel.


Transformadores de uso general Boletín 1497D

Para uso general 1497D

Los transformadores de uso general Boletín 1497D se usan generalmente para suministrar cargas de equipos, iluminación, máquina motorizada y alimentación eléctrica desde sistemas de distribución eléctrica.