Compact Switched Mode Power Supplies

Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space. These devices are equipped with many of the same features and certifications as the XL devices and support low-power applications.

Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye salidas con clasificación entre 15 y 100 W (0.6 a 4.2 A a 24 VCC)
  • Ofrece varios voltajes de salida
  • Ofrece múltiples entradas monofásicas y trifásicas disponibles para aplicaciones globales
  • Proporciona una solución rentable más pequeña para aplicaciones de baja potencia
  • Proporciona módulos de redundancia para administrar fuentes de alimentación eléctrica dobles para alimentación eléctrica de respaldo

Comparación de productos

  1606-XLB 1606-XLE 1606-XLP 1606-XLS
Voltaje de entrada Monofásico Fase simple/múltiple Fase simple/múltiple Fase simple/múltiple
Rango de vatios De 120 a 240 W De 120 a 960 W De 15 a 100 W De 80 a 960 W
Múltiples voltajes de salida De 24 a 28 VCC X X X
Terminaciones Tornillo Tornillo Resorte con leva de fijación Resorte con leva de fijación
Entrada de autoselección X X X X
Aumento de alimentación eléctrica   120%   150%/5 s
Salida de relé de CC OK X     X
Indicador LED de CC OK X X X X

Certificaciones

  • Marcado CE,
  • C-Tick,
  • cULus Listed,
  • Reconocimiento cULus

Cumplimiento normativo

  • ABS/GL/RINA (Naval)
  • ATEX
  • Clase 1 Div. 2 (T3A)
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • NEC Clase 2
  • Compatible con SEMI F47

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.