Fuentes de alimentación eléctrica ArmorPower On-Machine

Nuestras fuentes de alimentación eléctrica ArmorPower™ On-Machine™ Boletín 1607-XT están destinadas a aplicaciones en las que la caída de voltaje ocurre debido a la pérdida de la línea, y en las que el tamaño compacto, la alta eficiencia y la confiabilidad son fundamentales. Disponibles en modelos de 50 a 200 W, estas fuentes de alimentación eléctrica con clasificación IP67 siguen la tendencia de eliminar el envolvente tradicional para instalaciones On-Machine y en la planta. Estas fuentes de alimentación eléctrica están encapsuladas en vacío para proporcionar una máxima resistencia al choque, la vibración y la humedad.

 

Fuentes de alimentación eléctrica ArmorPower On-Machine Boletín 1607
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye clasificaciones IP67 y NEC Clase 2
  • Proporciona tecnología de encapsulado en vacío
  • Incluye conectores rápidos
  • Ofrece una superficie lisa, apta para proyecciones de agua

Certificaciones

  • Marcado CE,
  • cURus Recognized - Archivo N.º E168663; Guía N.º QQGQ2/QQGQ8,
  • UL Listed - Archivo Nº E56639; guía Nº NMTR

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 14
  • CSA C22.2 N.º 60950-1
  • EN/IEC 60950
  • UL 508
  • UL 60950

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.