Fuentes de alimentación eléctrica

Proporcionamos una amplia variedad de soluciones de fuente de alimentación eléctrica. Desde la fuente conmutada y fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial hasta transformadores, cada producto está diseñado para ofrecer confiabilidad y una operación segura.

Fuentes de alimentación eléctrica ArmorPower On-Machine Boletín 1607

Fuentes de alimentación eléctrica On-Machine

Nuestras fuentes de alimentación eléctrica ArmorPower™ On-Machine™ Boletín 1607-XT están destinadas a aplicaciones en las que la caída de voltaje ocurre debido a la pérdida de la línea, y en las que el tamaño compacto, la alta eficiencia y la confiabilidad son fundamentales. Disponibles en modelos de 50 a 200 W, estas fuentes de alimentación eléctrica con clasificación IP67 siguen la tendencia de eliminar el envolvente tradicional para instalaciones On-Machine y en la planta. Estas fuentes de alimentación eléctrica están encapsuladas en vacío para proporcionar una máxima resistencia al choque, la vibración y la humedad.

 


Protectores de bajada de voltaje DySC Boletín 1608

Protectores de bajada de voltaje

Nuestros protectores de bajada de voltaje DySC® Boletín 1608 protegen contra bajada de voltaje y cortes momentáneos que representan una cantidad considerable de tiempo improductivo de fabricación y equipo dañado. Estos protectores DySC no requieren baterías, carecen de piezas movibles y requieren mínimo mantenimiento. Son ideales para procesos de fabricación y componentes electrónicos sensibles que requieren una protección contra bajadas con un período de autonomía de hasta cinco segundos.


Transformadores de circuitos de control

Transformadores de circuitos de control

Nuestros transformadores de circuito de control globales están diseñados para reducir los voltajes de suministro a circuitos de control y proporcionan mayor seguridad a los operadores. Las cubiertas de terminales con protección contra contacto accidental y las cubiertas de fusibles IP2X se incluyen en todas las unidades para seguridad adicional del lugar de trabajo. Nuestros transformadores aíslan los circuitos de control de los circuitos de alimentación eléctrica e iluminación. Aceptan la corriente de entrada al momento del arranque momentánea que se produce cuando se energizan los componentes electromagnéticos, sin comprometer la estabilidad del voltaje secundario de acuerdo con NEMA ICS2-100.


Fuentes de alimentación eléctricas de modo conmutado

Fuentes de alimentación eléctricas de modo conmutado

Las fuentes de alimentación eléctrica de modo conmutado Boletín 1606 incluyen cuatro familias de productos que cumplen con la mayoría de los requisitos de aplicaciones monofásicas y trifásicas de aplicación a nivel mundial. Estas unidades están diseñadas y fabricadas para aceptar amplios rangos de voltajes de entrada de CA y CC y han sido probadas para cumplir con estándares globales de seguridad.


Alimentaciones eléctricas ininterrumpibles

Alimentaciones eléctricas ininterrumpibles

Las alimentaciones eléctricas ininterrumpibles Boletín 1609 están diseñadas específicamente para aplicaciones industriales. Cumplen con los requisitos de aplicaciones industriales y para uso general hasta 10 kVA a nivel mundial. Estas unidades tienen certificación global en el suministro de alimentación de CA de respaldo para cubrir bajadas, caídas o breves pérdidas de alimentación eléctrica de la línea.