Switches Ethernet administrados modulares de capa 3 Stratix 8300

Nuestra línea de switches administrados modulares de capa 3 Stratix® 8300 Boletín 1783 usa la arquitectura y el conjunto de características actuales del switch Cisco® Catalyst®, junto con poderosas herramientas de configuración, lo que permite proporcionar una integración segura con la red de la empresa al utilizar herramientas conocidas para los profesionales de TI. Las herramientas de configuración y monitoreo brindan una integración segura con la red empresarial y permiten configurar y diagnosticar fácilmente con nuestro sistema Integrated Architecture®. Este switch capa 3 admite encaminamiento entre VLAN y subredes.

Switches Ethernet administrados modulares de capa 3 Stratix 8300 Boletín 1783
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Encaminamiento capa 3
    • Admite encaminamiento entre subredes y VLAN para rendimiento y seguridad mejorados
    • Ofrece encaminamiento estático, dinámico, de multidifusión, redundante, IPv6 y basado en políticas y virtualización VRF-Lite
  • Disponible con módulos expansores de cobre, fibra, SFP y alimentación eléctrica mediante Ethernet (PoE)
  • Incluye herramientas de configuración de IT comunes: interface de línea de comandos (CLI), CNA y Device Manager
  • Incluye configuraciones predeterminadas para automatización industrial y dispositivos EtherNet/IP™ (Global y Smartports)
  • Ofrece el Perfil Add-On de Studio 5000™ Logix Designer para Premier Integration en Integrated Architecture™ de Rockwell Automation
  • Se incluyen tags Logix predefinidos para diagnósticos
  • Proporciona plantillas FactoryTalk® Vea las plantillas para el monitoreo de estado y alarmas
  • Proporciona la tarjeta CompactFlash extraíble que almacena la configuración para un sencillo reemplazo de dispositivos

Switches base administrados modulares capa 3 1783 Stratix 8300™

  • Disponible en versiones de 6 o 10 puertos
  • Incluye dos puertos 1 G (SFP de cobre o fibra)
  • Incluye una ranura SFP que admite transceivers de vínculo ascendente de fibra óptica de 100 Mbps y 1 G

Módulos expansores de switches 1783 Stratix

  • Incluye switches base, los cuales admiten hasta dos módulos expansores (máximo de una fibra) cada uno
  • Proporciona hasta 16 puertos de cobre o fibra adicionales
  • Disponible con ocho puertos 10/100 Mbps de cobre u ocho puertos 100 Base-FX de fibra con conectores LC

Módulos expansores de alimentación eléctrica mediante Ethernet 1783

  • Ofrece dos módulos:
    • Cuatro PoE o Poe más puertos de cobre
    • Cuatro PoE o Poe más puertos de cobre y cuatro puertos de cobre 10/100
  • Ofrece un costo reducido de cableado para dispositivos de menor consumo de alimentación (teléfonos IP, cámaras, puntos de acceso inalámbricos, lectores de códigos de barra)
  • Proporciona flexibilidad en la implementación de dispositivos en lugares remotos
  • Requiere una entrada de alimentación por separado en los módulos expansores.
  • Ofrece control de la red con la capacidad de activar o desactivar los dispositivos para ahorrar energía o para más seguridad

Transceivers de vínculo ascendente de fibra óptica SFP 1783

  • Incluye transceivers de 100 Mbps y 1 G 

Características del software

Las características de software clave que proporcionan un rendimiento mejorado de la red, administración sencilla e integración segura en la red empresarial incluyen:

  • LAN virtual (VLAN) con sistemas troncales
  • Calidad de servicio (QoS)
  • STP/RSTP
  • REP (Resilient Ethernet Protocol)
  • Seguridad de puerto de ID MAC
  • Soporte de SNMP
  • DHCP por puerto
  • Seguridad IEEE 802.1x
  • CIP SYNC (IEEE 1588)
  • Smartports