Switches Ethernet administrados fijos Stratix 6000

Nuestros switches Ethernet administrados fijos Stratix® 6000 Boletín 1783 están diseñados para ayudar a la implementación sencilla de una red Ethernet en la planta. Estos switches ofrecen tags CIP y pantallas de configuración en la aplicación Studio 5000™ Logix Designer, así como plantillas para el software de HMI FactoryTalk® View, a fin de integrar y diagnosticar dispositivos conectados en red.

Switches Ethernet administrados fijos Stratix 6000 Boletín 1783
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Interface CIP a Rockwell Automation Integrated Architecture™
  • Perfil Add-On de Studio 5000™ Logix Designer para Premier Integration en Integrated Architecture
  • Tags Logix predefinidos para diagnósticos
  • Plantillas FactoryTalk® View para monitoreo de estado y alarmas

Switches administrados fijos 1783 Stratix 6000™

  • LAN virtual (VLAN) con sistemas troncales (disponible solo para el módulo 1783-EMS08T)
  • Varias opciones de recuento de puertos y fibra
  • Los puertos de cobre son 10/100 Mbps, full o half-duplex
  • La ranura SFP admite transceivers de vínculo ascendente de fibra óptica 1 G

Transceivers de vínculo ascendente de fibra óptica SFP 1783

  • Transceivers 1 G (modo múltiple o único)

Características del software

Las características de software clave que ayudan a mejorar el rendimiento y la administración de la red incluyen:

  • Calidad de servicio (QoS)
  • Alarmas de umbral de ancho de banda
  • STP/RSTP
  • Seguridad de puerto de ID MAC
  • DHCP por puerto
  • Soporte de SNMP
  • Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping e interrogador