Switches de distribución industriales Stratix 5410

Nuestros switches de distribución industriales Stratix® 5410 Boletín 1783 ofrecen un diseño de montaje en rack de 19 pulgadas para una mayor densidad de puerto. Estos switches proporcionan una plataforma completamente Gigabit con opciones de cuatro puertos de 10 Gigabit y recursos de traductor de direcciones de red (NAT) para redes en las cuales el alto rendimiento es fundamental. Los switches Stratix 5410 ofrecen un diseño externo resistente, lo que los convierte en la solución ideal para aplicaciones en ambientes difíciles.

Switches de distribución industriales Stratix 5410 Boletín 1783
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Ofrece una plataforma completamente Gigabit con opciones de cuatro puertos de 10 Gigabit para requisitos de red de alto rendimiento.
  • Proporciona capacidades de conmutación de acceso y encaminamiento de nivel de distribución para flexibilidad en el diseño de arquitecturas de red
  • Admite múltiples protocolos de resistencia de red de alto rendimiento
  • Utiliza perfiles Add-on de Studio 5000® para habilitar la Premier Integration en el sistema Integrated Architecture® de Rockwell Automation.
  • Incluye tecnología Cisco incorporada para ayudar a habilitar la integración con la red empresarial

Información adicional

  • Vea el siguiente video a modo de presentación: Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches.
  • Soluciones de Integrated Architecture: nuestras soluciones de Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de forma eficiente y eficaz. Esto le permite responder de forma competitiva a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
  • Productos EtherNet/IP habilitados para la web: con nuestros productos EtherNet/IP habilitados para la web puede ver la información de control desde cualquier lugar, en cualquier momento, con un navegador web estándar. Esto permite una mayor accesibilidad y colaboración de información desde todas las áreas de la empresa.