Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.

Bulletin 1783 Stratix 2500 Lightly Managed Switches
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Offers 5 and 8 10/100 Mbps fast Ethernet copper port versions
  • Allows for logical segmentation in a single switch, which reduces total number of switches needed
  • Enables network link redundancy and fast link recover with STP
  • Supports SNMP, alarm relay, and syslog allowing you to uncover errors before the network stops
  • Secures networks using Port Security to disable ports, or control end device connectivity based on MAC address
  • Provides secure connectivity with SSH and HTTPS

Comparación de productos

Stratix 2000 Unmanaged Switch Stratix 2500 Lightly Managed Switch
Ports 4...16 5, 8
Fiber Ports (Maximum) 2 0
Gig Ports (Maximum) 6 0
Redundant Power Inputs
STP, RSTP, MTSP Resiliency Protocols
EtherChannel (Link Aggregation)
MAC ID Port Security, Crypto (SSH, SNMP), HTTPS Access
Port Thresholds (Storm Control)
Port Mirroring
CIP Interface (Studio 5000 AOP and Faceplate)
VLANS

Certificaciones

  • CE
  • c-UL-us
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • KC
  • RCM

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Hojas electrónicas de datos: encuentre hojas electrónicas de DeviceNet™, ControlNet™ y EtherNet/IP™ e independientes de la red.
  • Actualizaciones de firmware: inicie sesión para obtener soporte para actualizaciones de firmware.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.