Switches Ethernet no administrados Stratix 2000

Nuestros switches Ethernet no administrados Stratix® 2000 Boletín 1783 son ideales para redes pequeñas de control. Estos interruptores aptos para la industria no requieren configuración y usan conexiones de cable simples para una conexión sencilla con controladores basados en Logix.

Switches Ethernet no administrados Stratix 2000 Boletín 1783
  • Descripción general
  • Novedades
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Ofrece una solución compacta y de bajo costo
  • Incluye la capacidad para negociar automáticamente los ajustes de velocidad y duplex
  • Opera con alimentación eléctrica de 20 VCA o 24 VCC
  • Incluye detección automática de cruce de cables

 

Opciones de configuración de switches no administrados Stratix 2000

Número de
puertos de cobre

Número de
puertos de fibra
4 1 (modo múltiple)
4 1 (modo único)
5 (todo Gig)
0
5 0
6 2 (modo múltiple)
6 2 (modo único)
6 (todo Gig) 2 (modo
múltiple o único Gig de puertos combinados)
7 1 (modo múltiple)
7 1 (modo único)
8 0
14 2 *SFP solicitados por separado
16 0