FOUNDATION Fieldbus

El sistema de control distribuido PlantPAx™ ofrece un control único para toda la planta y una plataforma de información, mientras que el FOUNDATION Fieldbus estándar proporciona la capacidad de distribuir la arquitectura de control en la instalación. Combine estas dos poderosas tecnologías para permitir una distribución integrada y uniforme de los datos y la ejecución del control de procesos con dispositivos desde múltiples orígenes.

Caja de empalmes redundante inteligente Fieldbus de 4 caminos Boletín 1788

Caja de empalmes Fieldbus de 4 caminos

Nuestra caja de empalmes redundante inteligente Fieldbus de 4 caminos Boletín 1788 ofrece un método sencillo, redundante y tolerante a fallos para conectar los dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). La unidad ofrece protección de segmento a cuatro puertos de líneas de derivación de dispositivo de campo, mediante el monitoreo constante de caídas de voltaje y la desconexión de caídas incorrectas para proteger el resto del segmento cuando se detecta un fallo. El monitoreo troncal en configuraciones redundantes permite el reencaminamiento de mensajes troncales para evitar los fallos de cables.


Caja de empalmes inteligente Fieldbus de 6 caminos Boletín 1788

Caja de empalmes Fieldbus de 6 caminos

Nuestra caja de empalmes inteligente Fieldbus de 6 caminos Boletín 1788 ofrece un método tolerante a fallos para conectar los dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). La unidad contiene un puerto de entrada bus, un puerto de salida bus y seis puertos de líneas de derivación de campo. La corriente bus de cada puerto de línea de derivación se monitorea constantemente. Si se detecta un fallo, se aísla la derivación hasta corregirlo. Incluso en el caso de cortocircuito de segmentos, todos los dispositivos de campo restantes del bus pueden comunicarse.


Dispositivo de vinculación redundante ControlNet a FOUNDATION Fieldbus H1 Boletín 1788

ControlNet a FOUNDATION Fieldbus H1

Nuestro dispositivo de vinculación redundante ControlNet™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) Boletín 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.


Dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus H1 Boletín 1788

EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus H1

Nuestro dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) Boletín 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.