Otras redes industriales

Admitimos una variedad de otras redes de automatización industrial y ofrecemos la flexibilidad de conectar nuevas aplicaciones a las existentes en redes tales como Data Highway Plus, DH-485, E/S remotas universales y SERCOS II. También proporcionamos conectividad en el chasis para muchas otras redes a través de productos de socios de Encompass™.

Red Data Highway Plus (DH+)

Red Data Highway Plus (DH+)

La red Data Highway Plus (DH+) es una red de área local diseñada para admitir programación y mensajería remotas entre computadoras y controladores para las aplicaciones de la planta.


Red DH-485

Red DH-485

La red de área local industrial DH‑485 está diseñada para aplicaciones de planta y usa el estándar de transmisión RS‑485.


Interface SERCOS

Interface SERCOS

SERCOS (Sistema de comunicaciones en serie en tiempo real) es un estándar de comunicación aprobado internacionalmente para el control de movimiento (IEC 61491). Esta red de comunicación está diseñada para comunicaciones en serie de alta velocidad de datos en lazo cerrado estandarizados, en tiempo real, a través de un cable de fibra óptica inmune al ruido. Admitimos SERCOS con módulos de movimiento de interface, lo que proporciona conectividad y control de variadores SERCOS para el controlador ControlLogix®.


Red de E/S remotas (RIO) universales

Red de E/S remotas (RIO) universales

La red de E/S remotas universales es una red de área local diseñada para conectar controladores a chasis de E/S remotas y una serie de dispositivos inteligentes tales como interfaces de operador y variadores de CA o CC.