Ofrecemos un rango de gateways y dispositivos de vinculación para conectar de manera transparente sus redes a nivel de información o control con su red a nivel de dispositivo para ayudar a reducir los costos de los dispositivos de control al aprovechar las estructuras de red existentes para obtener acceso a datos en otras redes. Hay disponibles dispositivos de vinculación adicionales a través de nuestros socios de Encompass™, nuestro programa de referencia de productos de otros fabricantes, para localizar rápidamente los productos que le permiten resolver de mejor manera los desafíos de la aplicación.
Nuestra caja de empalmes redundante inteligente Fieldbus de 4 caminos Boletín 1788 ofrece un método sencillo, redundante y tolerante a fallos para conectar los dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). La unidad ofrece protección de segmento a cuatro puertos de líneas de derivación de dispositivo de campo, mediante el monitoreo constante de caídas de voltaje y la desconexión de caídas incorrectas para proteger el resto del segmento cuando se detecta un fallo. El monitoreo troncal en configuraciones redundantes permite el reencaminamiento de mensajes troncales para evitar los fallos de cables.
Nuestra caja de empalmes inteligente Fieldbus de 6 caminos Boletín 1788 ofrece un método tolerante a fallos para conectar los dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). La unidad contiene un puerto de entrada bus, un puerto de salida bus y seis puertos de líneas de derivación de campo. La corriente bus de cada puerto de línea de derivación se monitorea constantemente. Si se detecta un fallo, se aísla la derivación hasta corregirlo. Incluso en el caso de cortocircuito de segmentos, todos los dispositivos de campo restantes del bus pueden comunicarse.
Nuestro dispositivo de vinculación redundante ControlNet™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) Boletín 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.
Nuestro dispositivo de vinculación redundante ControlNet™ a Profibus-PA Boletín 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos de campo Profibus-PA a cualquier plataforma Logix. Este dispositivo de vinculación ofrece un vínculo directo entre Profibus-PA y ControlNet sin la necesidad de una capa intermedia Profibus-DP.
Nuestros dispositivos de vinculación de EtherNet/IP™ a DeviceNet Boletín 1788 ofrecen una solución rápida e integrada para agregar DeviceNet™ a un sistema nuevo o existente. Las capacidades de acceso remoto incorporadas permiten controlar, configurar y resolver los problemas de dispositivos en la red DeviceNet a través de la gestión automatizada de dispositivos.
Nuestro dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) Boletín 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.
Nuestro dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a Profibus-PA Boletín 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos de campo Profibus-PA a cualquier plataforma Logix. Estos dispositivos de vinculación ofrecen un vínculo directo entre Profibus-PA y EtherNet/IP sin la necesidad de una capa intermedia Profibus-DP.