Red EtherNet/IP

La red EtherNet/IP™ proporciona sistemas de red a nivel de toda la planta con el uso de tecnologías de conexión en red abiertas y estándar del sector. Permite control e información en tiempo real en aplicaciones discretas y de proceso continuo, lotes, seguridad, variadores, movimiento y alta disponibilidad. La red EtherNet/IP conecta dispositivos como los arrancadores de motor y sensores a controladores y dispositivos HMI, entre otros, en la empresa. Admite comunicaciones no industriales e industriales en una infraestructura de red común.

Switches Ethernet industriales ArmorStratix 5700 Boletín 1783

ArmorSwitch Ethernet industriales Stratix 5700

Los switches Ethernet industriales ArmorStratix™ 5700 proporcionan una solución on-machine, resistente y confiable para las redes en ambientes difíciles. Este switch administrado de 2 niveles tiene calificación IP67 para protección contra polvo y proyecciones de agua y es ideal para las operaciones donde se requieren aplicaciones distribuidas ampliamente.


Tecnología con switch integrado

Tecnología con switch integrado

La tecnología con switch integrado agrega características de switch Ethernet al hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento. Nuestros productos de dos puertos con la característica de interruptor incorporado permiten conectar dispositivos directamente a la red, sin un switch Ethernet por separado, lo que ayuda a reducir el costo total y simplifica la configuración del sistema. Estos productos admiten topologías lineales y de anillo a nivel del dispositivo (DLR) para aplicaciones EtherNet/IP™.


Medios físicos de red Ethernet

Medios físicos de red Ethernet

Ofrecemos una completa cartera de cableado para Ethernet aptos para la industria, incluidos productos con conectividad M12, conectividad variante 1 estándar del sector y conectividad RJ45. Nuestros cableado para Ethernet están diseñados específicamente para utilizarse en ambientes industriales difíciles y combinan un cable de diseño especial con una construcción resistente de los conectores para asegurar la integridad y el rendimiento de la red.


Productos conectados EtherNet/IP

Productos conectados EtherNet/IP

Ofrecemos más de 4000 productos de automatización para una amplia variedad de aplicaciones. Los productos tienen una interface de redes de comunicación incorporada o un módulo de comunicación opcional. Continuamos ampliando nuestras ofertas de EtherNet/IP™ con productos nuevos e innovadores.


Dispositivos de traducción de dirección de red (NAT) Boletín 9300

Dispositivos de traducción de dirección de red

¿Busca aumentar la flexibilidad en su sistema de control pequeño? ¿Desea poder configurar múltiples máquinas en la misma línea con configuraciones de red idénticas? Adapte sus máquinas y despídase de cambios complicados, costosos y largos con nuestros dispositivos NAT. Al configurar múltiples máquinas en una sola línea, sus sistemas de control con configuraciones idénticas se pueden comunicar a través de redes Ethernet sin reconfigurar los parámetros. Puede habilitar la asistencia técnica remota fácil a través de una conexión VPN. 


Switches Ethernet no administrados Stratix 2000 Boletín 1783

Switches Ethernet no administrados Stratix 2000

Nuestros switches Ethernet no administrados Stratix® 2000 Boletín 1783 son ideales para redes pequeñas de control. Estos interruptores aptos para la industria no requieren configuración y usan conexiones de cable simples para una conexión sencilla con controladores basados en Logix.


Bulletin 1783 Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.


Switch Ethernet industriales Stratix 5400

Switch Ethernet industriales Stratix 5400

Nuestros switches administrados Ethernet industriales Stratix® 5400 admiten conmutación de nivel 2 y encaminamiento de nivel 3, y utilizan una combinación de Ethernet Gigabit (GE), alimentación sobre Ethernet (PoE) y puertos de fibra GE para ayudar a ofrecer capacidad de escalado con características mejoradas. Además, este switch ofrece DLR con soporte de tres anillos, lo que permite conectar más dispositivos a nivel de celda/zona de área para obtener una mayor flexibilidad en el diseño de la red.


Switches de distribución industriales Stratix 5410 Boletín 1783

Switches de distribución industriales Stratix 5410

Nuestros switches de distribución industriales Stratix® 5410 Boletín 1783 ofrecen un diseño de montaje en rack de 19 pulgadas para una mayor densidad de puerto. Estos switches proporcionan una plataforma completamente Gigabit con opciones de cuatro puertos de 10 Gigabit y recursos de traductor de direcciones de red (NAT) para redes en las cuales el alto rendimiento es fundamental. Los switches Stratix 5410 ofrecen un diseño externo resistente, lo que los convierte en la solución ideal para aplicaciones en ambientes difíciles.


Switches Ethernet administrados industriales Stratix 5700 Boletín 1783

Switches administrados Ethernet industriales Stratix 5700

Nuestros switches Ethernet administrados industriales Stratix® 5700 Boletín 1783 usan la arquitectura de interruptor y el conjunto de características de Cisco® Catalyst®. Están diseñados para satisfacer sus necesidades de capacidad de conmutación, desde aplicaciones más pequeñas hasta la integración lista para IT con infraestructura en toda la planta. Las herramientas de configuración y monitoreo brindan una integración segura con la red empresarial y permiten configurar y diagnosticar fácilmente con nuestro sistema Integrated Architecture®.


Dispositivo de seguridad Stratix 5950

Dispositivo de seguridad Stratix 5950

Nuestro dispositivo de seguridad Stratix® 5950 combina varias funciones de seguridad con características mejoradas en un único dispositivo para ayudar a proteger su infraestructura de automatización industrial. Como parte de la oferta de seguridad, este producto se basa en tecnologías comunes de seguridad de red. Estas tecnologías ayudan a brindar un control de acceso, detección de amenazas y visibilidad de la aplicación con características mejoradas en su sistema de control industrial (ICS).



Switches Ethernet administrados modulares Stratix 8000 Boletín 1783

Switches Ethernet administrados modulares Stratix 8000

Nuestra línea de switches administrados modulares Stratix® 8000 Boletín 1783 usa la arquitectura y el conjunto de características actuales del switch Cisco® Catalyst®, junto con poderosas herramientas de configuración, lo que permite proporcionar una integración segura con la red de la empresa al utilizar herramientas conocidas para los profesionales de TI. Las herramientas de configuración y monitoreo brindan una integración segura con la red empresarial y permiten configurar y diagnosticar fácilmente con nuestro sistema Integrated Architecture®.


Switches Ethernet administrados modulares de capa 3 Stratix 8300 Boletín 1783

Switches Ethernet administrados modulares Stratix 8300

Nuestra línea de switches administrados modulares de capa 3 Stratix® 8300 Boletín 1783 usa la arquitectura y el conjunto de características actuales del switch Cisco® Catalyst®, junto con poderosas herramientas de configuración, lo que permite proporcionar una integración segura con la red de la empresa al utilizar herramientas conocidas para los profesionales de TI. Las herramientas de configuración y monitoreo brindan una integración segura con la red empresarial y permiten configurar y diagnosticar fácilmente con nuestro sistema Integrated Architecture®. Este switch capa 3 admite encaminamiento entre VLAN y subredes.