Tecnología con switch integrado

La tecnología con switch integrado agrega características de switch Ethernet al hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento. Nuestros productos de dos puertos con la característica de interruptor incorporado permiten conectar dispositivos directamente a la red, sin un switch Ethernet por separado, lo que ayuda a reducir el costo total y simplifica la configuración del sistema. Estos productos admiten topologías lineales y de anillo a nivel del dispositivo (DLR) para aplicaciones EtherNet/IP™.

Tecnología con switch integrado
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye tecnología incorporada de switch Ethernet en ciertos componentes, tales como tomas y módulos de interface de comunicación, que se comunican a través de una red EtherNet/IP™
  • Permite más opciones de configuración de topologías para aplicaciones EtherNet/IP, tales como lineales y de anillo a nivel del dispositivo (DLR)
  • Permite la conexión a una topología lineal o de anillo sin hardware adicional
  • Permite una capacidad de anillo de alto rendimiento (cierre/apertura < 3 ms) junto con diagnósticos y recuperación rápida para reducir el tiempo improductivo
  • Admite el protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588 para la sincronización de tiempo precisa y Calidad de servicio (QoS) para ayudar a priorizar la transmisión de datos.
  • Incluye tecnología estándar abierta, que está disponible para otros vendedores y permite interoperación EtherNet/IP