Dispositivo de vinculación redundante ControlNet a Profibus-PA

Nuestro dispositivo de vinculación redundante ControlNet™ a Profibus-PA Boletín 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos de campo Profibus-PA a cualquier plataforma Logix. Este dispositivo de vinculación ofrece un vínculo directo entre Profibus-PA y ControlNet sin la necesidad de una capa intermedia Profibus-DP.

Dispositivo de vinculación redundante ControlNet a Profibus-PA Boletín 1788
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Dispositivo autónomo montable o dispositivo montable en riel DIN o en panel
  • Vincula una red ControlNet™ a un segmento simple PROFIBUS-PA
  • Funciona como un PA maestro sin la necesidad de una red DP, DP maestro, acoplador maestro ni acondicionador eléctrico externo
  • Admite hasta 24 dispositivos de campo PA
  • Admite niveles múltiples de redundancia de dispositivos y medios
    • Ofrece dos puertos físicos Profibus-PA
    • Caja de empalmes inteligente Fieldbus protege la red de fallos de circuitos cortos y abiertos, lo que mejora la confiabilidad general del sistema
  • Admite redundancia de medios EtherNet/IP
    • Contiene dos puertos Ethernet con tecnología de switch Ethernet integrado
    • Permite la conexión del dispositivo con topología lineal o de anillo a nivel de dispositivo (DLR)
  • Admite redundancia maestra de dispositivos
    • Permite que dos dispositivos de vinculación de redundantes EtherNet/IP a Profibus-PA configurados de manera idéntica se conecten a la misma red PA
    • Admite la transferencia de datos entre los dispositivos y el controlador Logix
  • Ofrece integración de entorno RSLogix 5000™ transparente mediante perfiles Add-On, que identifica automáticamente los dispositivos de campo y los configura según su configuración predeterminada.
  • Admite tecnología FDT/DTM que permite el acceso directo a diagnósticos y parámetros de dispositivos de campo usando una estructura FDT, como FactoryTalk® AssetCentre
  • Brinda toda la información de diagnóstico básica en el conjunto de entrada
  • Ayuda a simplificar la puesta en marcha de redes grandes mediante parámetros de diagnósticos como Power Supply Voltage, PA Bus Voltage (A & B bus), PA Bus Current (A & B bus) y Unit Internal Temperature
  • Simplifica la puesta en marcha mediante diagnósticos avanzados integrados, incluida una huella de osciloscopio PA bus específicos para un nodo que se puede visualizar dentro del perfil Add-On RS Logix5000

Certificaciones

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet/IP
  • KC

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Hojas electrónicas de datos: encuentre hojas electrónicas de DeviceNet™, ControlNet™ y EtherNet/IP™ e independientes de la red.
  • Actualizaciones de firmware: inicie sesión para obtener soporte para actualizaciones de firmware.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.