Dispositivo de vinculación redundante ControlNet a FOUNDATION Fieldbus H1

Nuestro dispositivo de vinculación redundante ControlNet™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) Boletín 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.

Dispositivo de vinculación redundante ControlNet a FOUNDATION Fieldbus H1 Boletín 1788
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Dispositivo autónomo montable o dispositivo montable en riel DIN o en panel
  • Vincula una red ControlNet™ a un segmento simple H1.
  • Conecta y potencia hasta 16 dispositivos de campo, eliminando la necesidad de acondicionadores de potencia externos
  • Admite niveles múltiples de redundancia de dispositivos y medios
  • Admite redundancia de medios ControlNet.
  • Admite redundancia maestra de dispositivos
    • Permite que dos dispositivos de vinculación redundantes ControlNet a FOUNDATION Fieldbus configurados de manera idéntica se conecten a la misma red H1.
    • Admite la transferencia de datos entre los dispositivos y el controlador Logix
  • Ofrece integración RSLogix5000™ transparente mediante perfiles Add-On, lo cual identifica automáticamente los dispositivos de campo y los configura según su configuración predeterminada.
  • Admite tecnología FDT/DTM, que permite el acceso directo a diagnósticos y parámetros de dispositivos de campo usando una estructura FDT, como FactoryTalk® AssetCentre.
  • Brinda toda la información de diagnóstico básica en el conjunto de entrada
  • Ayuda a simplificar la puesta en marcha de redes grandes mediante parámetros de diagnósticos como Power Supply Voltage, H1 Bus Voltage (A & B bus), H1 Bus Current (A & B bus) y Unit Internal Temperature
  • Simplifica la puesta en marcha mediante diagnósticos avanzados integrados, incluida una huella de osciloscopio H1 bus específica para un nodo que se puede visualizar dentro del perfil Add-On RSLogix5000
  • Contiene la pila FOUNDATION Fieldbus Registered FF H1 desarrollada por Rockwell Automation®.

Información adicional

  • Nuestra PartnerNetwork™ ofrece soluciones de productos complementarios con conectividad FOUNDATION Fieldbus a través del Programa de referencia de productos Encompass. Puede ordenar y filtrar los productos por los mejores proveedores de su región para conectarse a la arquitectura de Rockwell Automation® o utilizarlos con nuestros productos.
  • Nuestras modernas soluciones de procesos le permiten impulsar la productividad, mejorar la eficiencia y reducir los costos. Nuestros servicios y soluciones del sistema de seguridad y optimización de procesos, lotes y control integran fácilmente personas, procesos y tecnología en The Connected Enterprise para abordar mejor los múltiples desafíos a los que se enfrenta.

Certificaciones

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet/IP
  • KC
  • FF

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Hojas electrónicas de datos: encuentre hojas electrónicas de DeviceNet™, ControlNet™ y EtherNet/IP™ e independientes de la red.
  • Actualizaciones de firmware: inicie sesión para obtener soporte para actualizaciones de firmware.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.