ArmorSwitch Ethernet industriales Stratix 5700

Los switches Ethernet industriales ArmorStratix™ 5700 proporcionan una solución on-machine, resistente y confiable para las redes en ambientes difíciles. Este switch administrado de 2 niveles tiene calificación IP67 para protección contra polvo y proyecciones de agua y es ideal para las operaciones donde se requieren aplicaciones distribuidas ampliamente.

Switches Ethernet industriales ArmorStratix 5700 Boletín 1783
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye capacidad nominal IP-67 para brindar protección en condiciones extremas
  • Minimiza los accesorios en el gabinete de control para ofrecer una solución compacta
  • Simplifica el reemplazo de dispositivos ya que la tarjeta SD almacena toda la configuración
  • Ofrece funciones avanzadas que incluyen alimentación eléctrica mediante Ethernet (PoE), puertos gigabits y compatibilidad con IEEE 1588
  • Habilita la integración segura con la red empresarial mediante el uso del sistema operativo de Internet Cisco (IOS)
  • Proporciona conectividad de anillo a nivel de dispositivo (DLR) integrada para ayudar a optimizar la arquitectura de red y proporcionar diagnósticos de red consolidados
  • Ofrece un Dispositivo de traducción de dirección de red (NAT) integrado que proporciona asignación de dirección IP 1:1, lo que ayuda a reducir el tiempo de puesta en marcha
  • Brinda Premier Integration (con habilitación para CIP) para el sistema Integrated Architecture®de Rockwell Automation
    • Tags Logix predefinidos para recuperar diagnósticos
    • Plantillas FactoryTalk® View para monitoreo de estado y alarmas
    • Ofrece perfiles de Add-on de Studio 5000 Automation, Engineering and Design Environment™ para la configuración y monitoreo

Información adicional

Vea el siguiente video a modo de presentación: ArmorStratix Industrial Ethernet Switches.