Módulos de comunicación basados en chasis

Nuestro sistema ControlLogix® utiliza conexiones para establecer enlaces de comunicación entre dispositivos. Nuestros módulos de comunicación basados en chasis Boletín 1756 ayudan a establecer esas conexiones e implementar un control de acceso basado en la red para usuarios, dispositivos y redes en el chasis 1756. Ofrecemos una variedad de módulos que admiten EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet y otros protocolos de red.

Módulos de comunicación basados en chasis
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

Módulos de comunicación de EtherNet/IP 1756

Nuestra familia de módulos de comunicación EtherNet/IP 1756:

  • Ofrece protocolo CIP Security mediante módulos de comunicación EN4TR y EN4TRXT.
  • Proporciona mensajería de E/S en tiempo real e intercambio de mensajes.
  • utiliza chips y medios físicos de comunicación Ethernet en existencia;
  • admite 128 o 256 conexiones Logix;
  • Ofrece capacidades con tecnología con switch integrado.
  • Admite ambientes difíciles mediante los módulos de comunicación ControlLogix-XT™.
  • Ofrece conectividad segura desde el sistema de control hasta los sistemas de niveles más altos, terminales de programación y otros controladores ControlLogix que utilizan el módulo de comunicaciones seguras.
  • Proporciona la conectividad de anillo a nivel de dispositivos (DLR) para que los dispositivos formen una topología en anillo y ofrezcan resistencia.
  • Ofrece compatibilidad con el Protocolo de redundancia paralelo (PRP) para la infraestructura de red completamente redundante.

Módulos de comunicación DeviceNet 1756

La red DeviceNet utiliza el protocolo industrial común (CIP) para controlar, configurar y recopilar datos de dispositivos industriales y:

  • Brinda conexiones entre dispositivos industriales simples (sensores y accionadores) y dispositivos de más alto nivel (controladores y computadoras).
  • Admite 64 nodos

Módulos de comunicación ControlNet 1756

La red ControlNet utiliza el protocolo industrial común (CIP) para combinar la funcionalidad de una red de E/S y una red entre dispositivos similares que brinda rendimiento de alta velocidad para ambas funciones y:

  • brinda una red de control abierta para aplicaciones de alto rendimiento efectivo en tiempo real;
  • ofrece transferencias repetibles y determinísticas para todos los datos de control esenciales;
  • admite transferencias de datos en las que el tiempo no es un factor crítico;
  • admite 64 o 128 conexiones Logix y 99 nodos; y
  • ofrece soporte para ambientes difíciles.

Módulos de comunicación de E/S remotas y Data Highway Plus™ 1756

  • Admite mensajes entre dispositivos.
  • El enlace de E/S remotas se conecta al chasis de E/S remotas y otros dispositivos inteligentes.
  • La funcionalidad de E/S remotas permite que el módulo actúe como un escáner para transferir datos digitales y en bloque y desde dispositivos de E/S remotas.
  • Admite 32 conexiones Logix.
  • Admite el envío de mensajes entre dispositivos en la red DH+™.

Módulos de comunicación DH-485 1756

  • Le permite al controlador enviar y recibir mensajes desde y hacia otros controladores en la red DH-485.
  • Incluye programación y monitoreo remotos mediante el ambiente Studio 5000™.

Módulos de comunicación SynchLink™ 1756

  • Brinda sincronización de tiempo y difusión de datos para el control de movimiento distribuido y de variador coordinado.
  • Conecta el chasis de ControlLogix a un vínculo de comunicación de fibra óptica SynchLink.
  • Permite que el controlador consuma datos de ejes de movimiento desde un controlador en otro chasis.

Revestimiento de conformación

El revestimiento de conformación ahora está disponible en determinados productos ControlLogix® para ayudar a proteger sus sistemas de automatización de ambientes difíciles y hostiles. Rockwell Automation probó estos productos por el equivalente de 10 años en un entorno clasificado como Grupo A ISA G3. Estos productos se identifican por el sufijo "K" en el número de catálogo y:

  • Ayudan a proteger los circuitos contra la exposición a contaminación, humedad, variación de temperatura, atomización de sal, ataque orgánico (moho) y productos químicos y vapores agresivos.
  • Ofrecen un mejor ciclo de vida del producto cuando están expuestos a ambientes corrosivos, al mantener una resistencia al aislamiento de superficie (SIR) de largo plazo que garantiza la integridad de operación del ensamblaje.

Información adicional

Sistemas de control y automatización industrial: nuestros sistemas ayudan a proporcionar la integración del control y la información en toda la empresa, lo que permite que nuestros clientes optimicen sus operaciones al conectar la planta, el sitio, las instalaciones y las personas.

Certificaciones

  • CE
  • ControlNet internacional
  • CSA
  • cULus
  • DeviceNet
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • FM
  • IECEx
  • KC
  • RCM

Nota: Las homologaciones varían según el tipo de módulo de comunicación. Obtenga más detalles en la publicación 1756-TD003.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Utilice el software Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software® para diseñar y configurar su sistema ControlLogix®.

Los controladores y los módulos que selecciona, junto con su configuración de red, determinan qué paquetes de software adicionales necesita para configurar y programar su sistema. El software adicional requerido puede incluir el software de configuración RSNetWorx y el software de comunicación RSLinx.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Hojas electrónicas de datos: busque archivos EDS de DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e independientes de la red.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.