Infraestructura y seguridad de redes

Ofrecemos soluciones de red y seguridad para conectar sus productos de automatización entre sí y al resto de su empresa. Podemos ayudarle a seleccionar la mejor arquitectura de red y proporcionarle orientación en cuanto al diseño y la implementación. Ofrecemos una amplia variedad de dispositivos, interfaces de comunicación, medios físicos y productos de conexión para ayudarle a aprovechar al máximo su sistema de control.

Módulos de comunicación basados en chasis

Módulos de comunicación basados en chasis

Nuestro sistema ControlLogix® utiliza conexiones para establecer enlaces de comunicación entre dispositivos. Nuestros módulos de comunicación basados en chasis Boletín 1756 ayudan a establecer esas conexiones e implementar un control de acceso basado en la red para usuarios, dispositivos y redes en el chasis 1756. Ofrecemos una variedad de módulos que admiten EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet y otros protocolos de red.


Red ControlNet

Red ControlNet

La red ControlNet™ es una red de control abierta que satisface las demandas de aplicaciones en tiempo real de alto rendimiento efectivo. ControlNet admite enclavamiento de controlador a controlador y control en tiempo real de E/S, variadores y válvulas. También proporciona conexión en red de control en aplicaciones discretas y de proceso, incluidas aplicaciones de alta disponibilidad.


Red DeviceNet

Red DeviceNet

La red DeviceNet™ proporciona conexión en red de control e información abierta a nivel de dispositivo para dispositivos industriales simples. Admite la comunicación entre sensores y accionadores y dispositivos de más alto nivel tales como controladores programables y computadoras. Con alimentación eléctrica y señal en un solo cable, ofrece opciones de cableado simples y rentables.


Red EtherNet/IP

Red EtherNet/IP

La red EtherNet/IP™ proporciona sistemas de red a nivel de toda la planta con el uso de tecnologías de conexión en red abiertas y estándar del sector. Permite control e información en tiempo real en aplicaciones discretas y de proceso continuo, lotes, seguridad, variadores, movimiento y alta disponibilidad. La red EtherNet/IP conecta dispositivos como los arrancadores de motor y sensores a controladores y dispositivos HMI, entre otros, en la empresa. Admite comunicaciones no industriales e industriales en una infraestructura de red común.


Gateway y dispositivos de vinculación

Gateway y dispositivos de vinculación

Ofrecemos un rango de gateways y dispositivos de vinculación para conectar de manera transparente sus redes a nivel de información o control con su red a nivel de dispositivo para ayudar a reducir los costos de los dispositivos de control al aprovechar las estructuras de red existentes para obtener acceso a datos en otras redes. Hay disponibles dispositivos de vinculación adicionales a través de nuestros socios de Encompass™, nuestro programa de referencia de productos de otros fabricantes, para localizar rápidamente los productos que le permiten resolver de mejor manera los desafíos de la aplicación.


Tecnología IO-Link

Tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro de IO-Link. Puede entregar datos desde el sensor directamente al sistema de control de una forma eficiente. La flexibilidad de los sensores con capacidad IO-Link permite que las máquinas funcionen de forma más eficiente proporcionando diagnósticos al controlador. Además de la detección de producto, los sensores proporcionan un indicador de diagnóstico preciso y detallado de la máquina, a fin de mejorar el tiempo productivo.


Otras redes industriales

Otras redes industriales

Admitimos una variedad de otras redes de automatización industrial y ofrecemos la flexibilidad de conectar nuevas aplicaciones a las existentes en redes tales como Data Highway Plus, DH-485, E/S remotas universales y SERCOS II. También proporcionamos conectividad en el chasis para muchas otras redes a través de productos de socios de Encompass™.


Redes de instrumentación del proceso

Redes de instrumentación del proceso

Nuestras redes de instrumentación de procesos ofrecen comunicación entre los instrumentos de procesos y el sistema de control de procesos. Ofrecemos compatibilidad del sistema de control distribuido PlantPAx™ para instrumentos en HART y FOUNDATION™ fieldbus. Nuestros socios de Encompass™ ofrecen mayor asistencia técnica para Profibus PA, así como para Modbus y otras redes. Endress+Hauser y otros socios ahora ofrecen instrumentos de procesos que se conectan a las redes EtherNet/IP™ para apoyar esta tendencia creciente.