Motores industriales

Nuestros motores industriales son de alta calidad y soportan condiciones excepcionales tales como demandas térmicas y eléctricas extremas de aplicaciones de alto par y baja velocidad. Tenemos una amplia selección de motores para uso general y vectoriales con diseños que cumplen con NEMA Premium y vida útil de servicio y rendimiento de velocidad variable óptimos. También tenemos motores resistentes para utilizarse en ambientes hostiles.

Para uso general

Para uso general

Los motores para uso general están disponibles en un amplio rango de envolventes, incluidos TENV, TEFC, ODP y DPG, y la potencia va de fraccionaria a 400 Hp. Estos motores se pueden usar con un variador de frecuencia variable o a lo largo de la línea para la mayoría de las aplicaciones en un ambiente de servicio no severo.


Ambiente hostil

Ambiente hostil

Los motores para ambientes hostiles están fabricados para resistir desafíos tales como aplicaciones de procesamiento de agua y alimentos. Hay calificaciones del envolvente TENV y TEFC disponibles en un amplio rango de potencias, desde fraccionaria a 350 hp. Estos motores se pueden usar con un variador de frecuencia variable o a lo largo de la línea.


Control vectorial

Control vectorial

Los motores de velocidad variable con control vectorial se fabrican específicamente para aplicaciones vectoriales y con inversor que tienen capacidad de par constante a velocidad cero. Están disponibles múltiples calificaciones del envolvente y potencia que va de ¼ a 1000 hp. Estos motores se usan solo con variadores de frecuencia variable.