Arrancadores suaves en envolvente

Nuestros arrancadores suaves SMC-3, SMC Flex y SMC-50 envolventes están disponibles como no combinados, en combinación con desconector con fusibles o en combinación con disyuntor. Los arrancadores suaves envolventes se pueden personalizar completamente con una gran variedad de opciones instaladas de fábrica y están prediseñados para plazos de entrega de fábrica rápidos.

Arrancadores suaves en envolvente
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Comparación de productos

 

SMC-3

SMC Flex

SMC-50

Verdadero control trifásico
Derivación Interno Interno Externo o interno
Protección y diagnóstico Básico Avanzado Líder en la industria
Modos de arranque/paro 5 9 17
Tipo de envolvente
1/12/4 o 3R 1/12/4 o 3R 1/12/4 o 3R
Módulos de comunicación instalados de fábrica (opcional)
Ninguna. RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™ y ProfiBUS RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™ y ProfiBUS
Rango de voltaje
200 a 575 V CA 200 a 575 V CA 200 a 575 V CA
Voltaje de control
100 a 240 V CA 100 a 240 V CA 100 a 240 V CA
Oferta y personalización opcional
Moderado Extenso Extenso
Personalización a través de estándares modificados

Información adicional

  • Mejoras a los paneles de control industrial: ofrecemos una amplia gama de componentes integrados, desde arrancadores de motores en envolvente estándar y de alta disponibilidad hasta paneles de control industrial personalizados. Vea a Jeff Kilburn, de Rockwell Automation, compartir algunas de las recientes mejoras que incluyen tecnología de cableado encajable y soluciones personalizadas para afrontar los desafíos únicos de los fabricantes del equipo original y usuarios finales.
  • Nuestras soluciones de Control y automatización industrial lo ayudan a crear el sistema de automatización industrial más eficiente según sus necesidades.

Certificaciones

  • cULus Listed (de tipo abierto) (Archivo N.º E96956, guías NMFT, NMFT7)
  • Certificación de CSA (Archivo N.º LR 1234)
  • Marcado CE (de tipo abierto) de acuerdo con EMC y la directiva de bajo voltaje
  • Certificación CCC

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Firmware —obtenga firmware para sus arrancadores suaves SMC del centro de compatibilidad y descarga de productos.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Asistente de cálculo estimado SMC: obtenga un análisis más avanzado del dispositivo y del sistema.
  • Asistente térmico SMC: realice análisis térmicos sencillos y selección de un producto SMC para una aplicación determinada.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.