Contactores en vacío

Nuestros contactores en vacío de media tensión Boletín 1102C/1104C Boletín 1502 proveen fiabilidad del sistema de control de motores en ambientes difíciles y sucios. Nuestra tecnología de vacío ofrece una extinción del arco eficaz por encima del nivel de 600 V cuando utiliza un contactor compacto y duradero. Nuestros contactores en vacío tienen enclavamientos mecánicos y eléctricos para evitar que los contactores se cierren simultáneamente.

Contactores en vacío
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

Contactores al vacío NEMA 1102C/1104C

  • Diseñado para usar hasta con 1500 V
  • Ofrece funciones ideales para minería y bombeo, donde se utilizan voltajes superiores a los 600 V.
  • Proporciona extinción de arcos eficaz para más de 600 V. Cuenta con indicador visual de encendido y apagado.
  • Contiene terminales de línea y carga en la parte frontal para facilitar el cableado.
  • Incluye contactos auxiliares de montaje lateral a presión.

Contactores al vacío de media tensión 1502

  • Diseño compacto y liviano
  • Ofrece alta capacidad de interrupción.
  • Presenta una corriente de bajo corte.
  • Contiene indicador visual de desgaste de contactos.
  • Proporciona una recuperación dieléctrica excelente, que permite una alta frecuencia de conmutación.
  • Incluye un ensamble de imanes de una bobina/núcleo (solo para 800 A).
  • Permite minimizar el mantenimiento.

Certificaciones

-

Conformidad con certificaciones y normas

-

Boletín 1102C/1104C

  • CSA C22.2, Nº 14
  • CSA C22.2, N.º 14-05
  • cULus Listed: Archivo N.º E3125; guía N.º NLDX, NLDX7
  • UL 508

-

Boletín 1502

  • CE
  • CSA 22.2, N.º 253
  • IEC 62271-106
  • UL 347

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos