Contactores de cableado de alimentación directa para cargas de motores NEMA

Los contactores de CA Boletín 500F (tipo abierto) están disponibles en construcción de cableado de alimentación directa, en los tamaños NEMA 0 a 5. Los terminales de línea se sitúan en la parte superior del dispositivo y los terminales de carga en la parte inferior. Puede usar estos contactores para conmutar cargas de motores de CA cuando no se requiere protección contra sobrecarga o esta se proporciona por separado. Los contactores se pueden operar de manera remota mediante dispositivos piloto, tales como botones pulsadores, selectores, temporizadores, relés o interruptores de temperatura.

Contactores de cableado de alimentación directa para cargas de motores NEMA Boletín 500F
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Cableado de alimentación directa para cargas de motores
  • Operación remota con dispositivos piloto
  • Se puede cablear en el campo para aplicaciones monofásicas o trifásicas
  • Se puede pedir como kit modular completo o se pueden pedir los componentes individuales
  • Se incluyen una bobina de 120 VCA y un contacto auxiliar normalmente abierto como estándar

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación CSA - LR1234
  • UL Listed - Archivo Nº E3125; guía Nº NLDX

Cumplimiento normativo

  • Certificación ABS 4/5.115 (American Bureau of Shipping)
  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEEE 45
  • NEMA/EEMAC ICS 2
  • UCSG 46 CFR 111.70
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.