Contactores con cableado superior para cargas de motores NEMA

Los contactores de CA Boletín 500 están disponibles en construcción de cableado superior en los tamaños NEMA 00 a 9. Todas las conexiones de alimentación eléctrica están en la parte superior de los contactores. Use nuestros contactores para conmutar cargas de motores de CA cuando no se requiere protección contra sobrecarga o esta se proporciona por separado. Estos contactores se pueden controlar de manera remota mediante dispositivos piloto, tales como botones pulsadores, selectores, temporizadores, relés o interruptores de temperatura.

Contactores con cableado superior para cargas de motores NEMA Boletín 500
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Componentes modulares en un solo cartón
  • Cableado superior para cargas de motores
  • Grados de protección de envolvente: NEMA Tipo 1, 3R/12, de acero inoxidable 4/4X y empernado 7 y 9, y 3R, 7 y 9

Certificaciones

  • Certificación CSA: LR1234
  • UL Listed: archivo n.º E3125; guía n.º NLDX

Zona peligrosa:

  • UL Listed - Archivo N.º E10314
  • Certificación CSA: LR11924

Cumplimiento normativo

  • Certificación ABS 4/5.115 (American Bureau of Shipping)
  • Marcado CE
  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEEE 45
  • NEMA/EEMAC ICS 2
  • UCSG 46 CFR 111.70
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.