MCC de bajo voltaje CENTERLINE 2100 NEMA

Nuestros centros de control de motores (MCC) CENTERLINE® 2100 NEMA combinan durabilidad resistente y calidad superior e integran el control y la alimentación eléctrica en un paquete centralizado. Nuestros MCC líderes en la industria cumplen con las normas de UL y NEMA y ofrecen soluciones de conexión en red, comunicaciones y seguridad.

MCC de bajo voltaje CENTERLINE 2100 NEMA
  • Descripción general
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Ofrece tecnología comprobada por su alta calidad y sus años de servicio confiable
    • Altas capacidades nominales dieléctricas de cortocircuito en envolvente de tipo probado
    • El refuerzo de bus continuo proporciona un soporte uniforme
    • Componentes NEMA duraderos
    • Probado en la planta para una puesta en marcha más rápida y fiable
  • Brinda un diseño coherente que permite la retrocompatibilidad
  • Incluye un diseño de bus de montaje central que mejora la disipación del calor
  • Brinda un sólido sistema de puesta a tierra que ayuda a reducir los peligros de choque

CENTERLINE 2100 con tecnología ArcShield

  • Ayuda a reducir peligros de arco eléctrico y brinda más protección contra fallos de arco eléctrico internos
  • Cumple con los requisitos de accesibilidad Tipo 2 definidos por IEEE C37.20.7
  • Incluye seguros con resistencia a arcos en todas las puertas a fin de aliviar la presión para mantener la puerta bloqueada en el MCC durante un fallo de arco eléctrico
  • Incluye deflectores con resistencia a arcos en todas las unidades MCC, incluidos los variadores de frecuencia variable, a fin de permitir la disipación de calor suficiente y retener la contención de arco

CENTERLINE 2100 con unidades SecureConnect

  • Brinda desconexión de alimentación eléctrica de una unidad enchufable de MCC sin abrir la puerta del envolvente
  • Ayuda a reducir los choques eléctricos y la exposición a peligros eléctricos
  • Agiliza el mantenimiento y reduce el tiempo improductivo
  • Ofrece impacto mínimo en el diseño eléctrico presente o futuro
  • Ofrece una opción de operador remoto para unidades SecureConnect™ que permite a los clientes conectar y desconectar las unidades SecureConnect desde el MCC. Este operador está disponible a través de nuestro socio de productos Encompass CBS ArcSafe, Inc.

CENTERLINE 2100 con tecnología IntelliCENTER

  • Ofrece una red EtherNet/IP™ incorporada que brinda datos en tiempo real a fin de minimizar la necesidad de acercarse al MCC.
  • Ofrece tecnologías EtherNet/IP y DeviceNet™ incorporadas, diseñadas y probadas de acuerdo con las especificaciones de ODVA para ayudar a asegurar comunicaciones confiables.
  • Incluye un software IntelliCENTER® que permite obtener acceso a los datos de funcionamiento y resolución de problemas a fin de reducir el tiempo improductivo

Información adicional

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • Herramienta CENTERLINE Builder: use CENTERLINE® Builder para diseñar el agrupamiento de su MCC CENTERLINE. Esta herramienta permite que introduzca información de configuración general del MCC con características clave, añada unidades y cree el diseño del MCC. La herramienta genera un esquema de la configuración, un diagrama unifilar y diagramas esquemáticos típicos personalizados a los requisitos de su proyecto. (Debe iniciar sesión para acceder a esta página).

Otros recursos

  • Calculadora de ahorro de costos: esta herramienta muestra los beneficios de costo que se obtienen al seleccionar una solución de control de motores conectada en red inteligente en comparación con una solución cableada tradicional.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.