Unidad de integración IntelliCENTER

Nuestra unidad de integración IntelliCENTER® le ofrece una experiencia en común cuando se comunica con dispositivos a través del estándar IEC 61850. Puede utilizar la unidad de integración para unificar los sistemas de procesos y de potencia en los ambientes Logix y FactoryTalk® y crear un único entorno operativo. La unidad de integración IntelliCENTER IEC 61850, el lado de hardware estándar de la solución Intelligent Packaged Power, solo está disponible en Norteamérica.

Unidad de integración IntelliCENTER
  • Descripción general
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Utiliza hardware y software estándar para llevar el tráfico IEC 61850 a la arquitectura Logix, que ofrece facilidad de uso.
  • Contiene un gateway ProSoft para la conexión en puente para la comunicación.
  • Consiste de un interruptor Stratix® 5700 para agregar conexiones de dispositivos y segmentación.
  • Incluye un rack de controlador ControlLogix® o CompactLogix™.
  • Incluye opciones para la terminal PanelView™ para la representación de datos.
  • Contiene un dispositivo de seguridad Stratix por si se requieren conexiones de flujo arriba no seguras.
  • Ofrece plantillas para ayudar a verificar el dispositivo correcto para su aplicación y ofrecer una interface de usuario común.

Información adicional

Descubra cómo la información de nuestra cartera de Control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.

Certificaciones

Cumplimiento normativo

  • UL 508A
  • EN55022
  • IEC 60950-1
  • EN55024
  • IEC 60950-22 VCCI, FCC, Parte 15, Subparte B ICES-003

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Actualizaciones de software

Herramientas de configuración y selección

  • Herramienta CENTERLINE Builder: use CENTERLINE® Builder para diseñar el agrupamiento de su MCC CENTERLINE. Esta herramienta permite que introduzca información de configuración general del MCC con características clave, añada unidades y cree el diseño del MCC. La herramienta genera un esquema de la configuración, un diagrama unifilar y diagramas esquemáticos típicos personalizados a los requisitos de su proyecto. (Debe iniciar sesión para acceder a esta página).

Otros recursos

  • Calculadora de ahorro de costos: esta herramienta muestra los beneficios de costo que se obtienen al seleccionar una solución de control de motores conectada en red inteligente en comparación con una solución cableada tradicional.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.