MCC de bajo voltaje CENTERLINE 2500 IEC

Nuestros centros de control de motores (MCC) de bajo voltaje CENTERLINE® 2500 IEC están diseñados para cumplir con los requisitos de las aplicaciones globales. Al combinar una dimensión más compacta y una prueba de tipo integral, los MCC CENTERLINE 2500 ayudan a satisfacer las necesidades de los clientes. Nuestros MCC también ayudan a atender la demanda global por soluciones de control de motores eficientes en cuanto al costo, al uso de la energía y del espacio, y listas de fábrica.

MCC de bajo voltaje CENTERLINE 2500 IEC
  • Descripción general
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye diseños de unidades fijas o desmontables
    • Seleccione unidades fijas de alta densidad cuando el espacio en el piso sea limitado
    • Seleccione unidades totalmente desmontables para un reemplazo rápido
  • Proporciona alta densidad de unidades para optimizar el espacio en la columna
  • Ofrece distintas opciones de control inteligente de motores
  • Ofrece diseños estándar de tipo probado completo

CENTERLINE 2500 con tecnología ArcShield

  • Ayuda a reducir peligros de arco eléctrico y brinda más protección contra fallos de arco eléctrico internos
  • Brinda protección de personal y ensamblaje de acuerdo con IEC/TR 61641:2014
  • Incluye seguros con resistencia a arcos en todas las puertas a fin de aliviar la presión para mantener la puerta bloqueada en el MCC durante un fallo de arco eléctrico
  • Incluye deflectores con resistencia a arcos en los variadores de velocidad variable PowerFlex® a fin de permitir la disipación de calor suficiente y retener la contención de arco.

CENTERLINE 2500 con tecnología IntelliCENTER

  • Ofrece una red EtherNet/IP™ incorporada que brinda datos en tiempo real a fin de minimizar la necesidad de acercarse al MCC.
  • Ofrece tecnologías EtherNet/IP y DeviceNet™ incorporadas, diseñadas y probadas de acuerdo con las especificaciones de ODVA para ayudar a asegurar comunicaciones confiables.
  • Incluye un software IntelliCENTER® que permite obtener acceso a los datos de funcionamiento y resolución de problemas a fin de reducir el tiempo improductivo

Información adicional

  • Descubra cómo la información de nuestra cartera de Control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.

Certificaciones

  • ABS
  • ASTA 3rd Party Certified to IEC61439-1 and 2
  • CE Conformance Marked
  • China Compulsory Certificate (CCC)
  • DEKRA 3rd Party Certified to IEC61439-1 and 2
  • ERA
  • IBC 2010
  • ICC-ES AC156
  • SEI/ASCE 7-05
  • SEI/ASCE 7-10
  • SII (Standards Institution of Israel)

Cumplimiento normativo

  • IEC 60204-1
  • IEC 61439-1 and 2 (Edition 2.0)
  • BS EN 61439-1 and 2
  • GB 7251.1 and 2 :2013
  • AS/NZS 61439-1 and 2
  • AS/NZS 3439.1 (Including Annex ZD for Arc Flash Containment)
  • IEC/TR 61641 (Edition 3.0)
  • 2006/95/EC & 2014/35/EU – Low Voltage Directive
  • 2004/108/EC & 2014/30/EU – EMC Directive

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • Herramienta CENTERLINE Builder: use CENTERLINE® Builder para diseñar el agrupamiento de su MCC CENTERLINE. Esta herramienta permite que introduzca información de configuración general del MCC con características clave, añada unidades y cree el diseño del MCC. La herramienta genera un esquema de la configuración, un diagrama unifilar y diagramas esquemáticos típicos personalizados a los requisitos de su proyecto. (Debe iniciar sesión para acceder a esta página).

Otros recursos

  • Calculadora de ahorro de costos: esta herramienta muestra los beneficios de costo que se obtienen al seleccionar una solución de control de motores conectada en red inteligente en comparación con una solución cableada tradicional.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.