Centros de control de motores de bajo voltaje

Los centros de control de motores (MCC) de bajo voltaje CENTERLINE® ofrecen una solución de empaquetado resistente y de alto rendimiento para todas sus necesidades de control de motores y ofrecen las ventajas que necesita en su ambiente competitivo. Nuestros MCC CENTERLINE están diseñados para satisfacer sus necesidades globales.

MCC de bajo voltaje CENTERLINE 2500 IEC

MCC CENTERLINE 2500 IEC

Nuestros centros de control de motores (MCC) de bajo voltaje CENTERLINE® 2500 IEC están diseñados para cumplir con los requisitos de las aplicaciones globales. Al combinar una dimensión más compacta y una prueba de tipo integral, los MCC CENTERLINE 2500 ayudan a satisfacer las necesidades de los clientes. Nuestros MCC también ayudan a atender la demanda global por soluciones de control de motores eficientes en cuanto al costo, al uso de la energía y del espacio, y listas de fábrica.


MCC de bajo voltaje CENTERLINE 2100 NEMA

MCC CENTERLINE 2100 NEMA

Nuestros centros de control de motores (MCC) CENTERLINE® 2100 NEMA combinan durabilidad resistente y calidad superior e integran el control y la alimentación eléctrica en un paquete centralizado. Nuestros MCC líderes en la industria cumplen con las normas de UL y NEMA y ofrecen soluciones de conexión en red, comunicaciones y seguridad.


Software IntelliCENTER para centros de control de motores

Software IntelliCENTER

El software IntelliCENTER® proporciona la mejor ventana de acceso a los MCC. El software pone a su alcance diagnósticos en tiempo real y documentación de MCC para maximizar el rendimiento del MCC y de los equipos relacionados. Las vistas gráficas de cada unidad de MCC muestran datos de dispositivos y le permiten ver información de estado crítica con rapidez. La característica Asistente de integración le permite crear automáticamente un árbol de E/S en un ambiente de Studio™ 5000 o desplegar automáticamente los datos de medida en FactoryTalk® EnergyMetrix™ usando información del IntelliCENTER Software. IntelliCENTER Energy proporciona la configuración automática y preconfigurada de FactoryTalk EnergyMetrix para dispositivos de control inteligente de motores en el centro de control de motores.


Unidad de integración IntelliCENTER

Unidad de integración IntelliCENTER

Nuestra unidad de integración IntelliCENTER® le ofrece una experiencia en común cuando se comunica con dispositivos a través del estándar IEC 61850. Puede utilizar la unidad de integración para unificar los sistemas de procesos y de potencia en los ambientes Logix y FactoryTalk® y crear un único entorno operativo. La unidad de integración IntelliCENTER IEC 61850, el lado de hardware estándar de la solución Intelligent Packaged Power, solo está disponible en Norteamérica.