MCC de media tensión CENTERLINE 1500

Nuestros centros de control de motores (MCC) de media tensión CENTERLINE® 1500 están disponibles en varios formatos de control que incluyen diseños de producto resistente a arcos. Las opciones del controlador incluyen control de voltaje pleno, con inversión, de voltaje reducido, de voltaje reducido de estado sólido, de velocidad múltiple y síncrono. Estos controladores incluyen disyuntores de carga que proporcionan inteligencia integrada y la solución más económica para arrancar las aplicaciones de motores.


MCC de media tensión CENTERLINE 1500
  • Descripción general
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Proporciona ventilación para arco en el techo del gabinete para la extracción segura de la energía de un arco eléctrico por la parte superior (cumple con IEEE C37.20.7, Tipo 2B)
  • Incluye tres compartimientos aislados: bus de alimentación eléctrica, bajo voltaje y celda de poder
  • Proporciona un gran panel de bajo voltaje abatible, reforzado, sellado para prevenir la entrada de material de arco eléctrico
  • Ofrece accesibilidad Tipo 2B
  • Incluye interruptor de aislamiento con indicación visible de que la celda de poder no está energizada
  • Incluye bus de alimentación eléctrica horizontal CENTERLINE® con placas de cubierta extraíbles que permiten el acceso.
  • Proporciona gabinete y puertas de la celda de alimentación eléctrica reforzados, incluido un robusto mecanismo de cierre de la puerta de la celda de alimentación eléctrica para contener el material de arco eléctrico en fallos de hasta 40 kA, 0.5 segundos

CENTERLINE 1500 con tecnología ArcShield

  • Ayuda a reducir los peligros de arco eléctrico
  • Proporciona más protección contra fallos de arco eléctrico internos
  • Proporciona resistencia a arcos hasta 40 kA o 50 kA por C37.20.7

CENTERLINE 1500 con tecnología IntelliCENTER

  • Proporciona acceso remoto a los datos a fin de minimizar la necesidad de acercarse al MCC
  • Usa redes EtherNet/IP para proporcionar integración con características mejoradas entre la planta y las operaciones corporativas.

 

Información adicional

Centros de control de motores, media tensión

Certificaciones

  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-2004
  • IEEE C37.20.7, Tipo 2B
  • NEMA
  • UL
  • Directivas europeas para seguridad y EMC

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Trabaje con el representante local de Rockwell Automation para seleccionar la mejor solución para las necesidades de su aplicación.