Arrancadores suaves 7700 OneGear IEC

La gama de productos OneGear™ es la última generación de control de motores de media tensión diseñada específicamente para cumplir con distintos estándares globales. Los productos OneGear ofrecen mayores opciones de centro de control de motores y de control de alimentación eléctrica para aplicaciones de voltaje pleno y de voltaje reducido de estado sólido. Asimismo, admiten voltajes de operación de hasta 15 kV.

Arrancadores suaves de media tensión OneGear 7700 IEC
  • Descripción general
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Brinda una tecnología de conmutación con contactor en vacío y disyuntor
  • Incluye equipo de distribución y control de clase de 1 a 15 kV
  • Brinda construcción compartimentada
  • Incluye gabinete con resistencia a arcos opcional

Información adicional

  • Descubra cómo la información de nuestra cartera de control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.

Certificaciones

  • IEC 62271-200 (anteriormente IEC60298), IEC 62271-1 (anteriormente IEC60694) e IEC 60470
  • EN 61000, EN 60204-11, GB 3906 (China): pendiente
  • GOST 14693-90 (Rusia): pendiente
  • NBR 6979 y 10478 (Brasil): pendiente

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Trabaje con el representante local de Rockwell Automation para seleccionar la mejor solución para las necesidades de su aplicación.