Arrancadores suaves NEMA CENTERLINE 1500

Los controladores SMC™-50 de media tensión incluyen, en su versión estándar, un rango completo de métodos de arranque y paro para distintas aplicaciones. Sus exclusivas opciones de control ofrecen capacidades de arranque y paro del motor con características mejoradas para satisfacer las aplicaciones más exigentes.

Arrancadores suaves de media tensión NEMA CENTERLINE 1500
  • Descripción general
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

Módulo de control estándar

  • Arranque suave con arranque rápido seleccionable
  • Paro suave
  • Arranque con límite de corriente y arranque rápido seleccionable
  • Aceleración de velocidad lineal con arranque rápido seleccionable (necesita un tacómetro del motor)
  • Desaceleración de velocidad lineal (necesita un tacómetro del motor)
  • Doble rampa con arranque rápido seleccionable
  • Voltaje pleno
  • Velocidad baja preseleccionada

Características estándar del controlador SMC-50

  • Protección electrónica contra sobrecarga del motor
  • Mediciones
  • Comunicaciones DPI incorporadas
  • Pantalla LCD retroiluminada de 16 caracteres y dos líneas
  • Programación con teclado
  • Tres contactos auxiliares programables

Paquete completo

  • Envío rápido de varias configuraciones estándar
    • Controlador readaptado Boletín 1560F
    • Controlador combinado Boletín 1562F
  • Disponible con equipos opcionales
    • Condensadores de corrección del factor de potencia
    • Medidores, transductores y relés especiales
  • Listo para instalación inmediata
  • Documentación de la instalación completa
  • Fabricado de acuerdo con estándares de calidad de Rockwell Automation e ISO9001:2000
  • Prueba de carga completa con un motor MV trifásico

Información adicional

  • Descubra cómo la información de nuestra cartera de Control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.

Certificaciones

  • CSA
  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-1992
  • IEEE C37.20.7, Tipo 2B
  • NEMA
  • UL
  • Directivas europeas para seguridad y EMC

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Otros recursos

Trabaje con el representante local de Rockwell Automation para seleccionar la mejor solución para las necesidades de su aplicación.