Nuestros arrancadores suaves de media tensión aplican voltaje reducido a un motor de CA de media tensión para permitir arranques y paros suaves, limitar la corriente de entrada al momento del arranque y reducir los efectos del golpe de ariete en los sistemas de bombeo.
La gama de productos OneGear™ es la última generación de control de motores de media tensión diseñada específicamente para cumplir con distintos estándares globales. Los productos OneGear ofrecen mayores opciones de centro de control de motores y de control de alimentación eléctrica para aplicaciones de voltaje pleno y de voltaje reducido de estado sólido. Asimismo, admiten voltajes de operación de hasta 15 kV.
Los controladores SMC™ Flex de media tensión incluyen, en su versión estándar, un rango completo de métodos de arranque y paro para distintas aplicaciones. Sus exclusivas opciones de control ofrecen capacidades de arranque y paro del motor con características mejoradas para satisfacer las aplicaciones más exigentes.
Nuestro arrancador de voltaje reducido SMC Flex Boletín 1503E proporciona arranque controlado por microprocesador para motores de inducción de jaula de ardilla trifásicos estándar. Estos conjuntos también pueden usarse para readaptar los controladores de motores existentes y están disponibles como estructura y componentes del fabricante original del equipo.