Centros de control de motores de media tensión

Sus aplicaciones críticas dependen de motores de media tensión para un funcionamiento seguro y repetible en ambientes industriales rigurosos. Para mejorar la protección y el rendimiento de sus sistemas, elija nuestros Centros de Control de Motores (CCMs) CENTERLINE® 1500. Tienen una construcción resistente con los recursos que usted necesita para satisfacer las demandas de la aplicación.

MCC de media tensión CENTERLINE 1500

MCC de media tensión CENTERLINE 1500

Nuestros centros de control de motores (MCC) de media tensión CENTERLINE® 1500 están disponibles en varios formatos de control que incluyen diseños de producto resistente a arcos. Las opciones del controlador incluyen control de voltaje pleno, con inversión, de voltaje reducido, de voltaje reducido de estado sólido, de velocidad múltiple y síncrono. Estos controladores incluyen disyuntores de carga que proporcionan inteligencia integrada y la solución más económica para arrancar las aplicaciones de motores.



Software IntelliCENTER para centros de control de motores

Software IntelliCENTER

El software IntelliCENTER® proporciona la mejor ventana de acceso a los MCC. El software pone a su alcance diagnósticos en tiempo real y documentación de MCC para maximizar el rendimiento del MCC y de los equipos relacionados. Las vistas gráficas de cada unidad de MCC muestran datos de dispositivos y le permiten ver información de estado crítica con rapidez. La característica Asistente de integración le permite crear automáticamente un árbol de E/S en un ambiente de Studio™ 5000 o desplegar automáticamente los datos de medida en FactoryTalk® EnergyMetrix™ usando información del IntelliCENTER Software. IntelliCENTER Energy proporciona la configuración automática y preconfigurada de FactoryTalk EnergyMetrix para dispositivos de control inteligente de motores en el centro de control de motores.