Arrancadores de bajo voltaje

Ofrecemos una línea completa de arrancadores versátiles y robustos tanto para aplicaciones IEC como NEMA. Nuestros arrancadores IEC para la industria ligera son ecológicos, versátiles y flexibles. Nuestros arrancadores NEMA para aplicaciones severas se reconocen por su construcción resistente, un rendimiento confiable y una prolongada vida útil eléctrica.

Combinación de arrancadores, IEC

Combinación de arrancadores, IEC

Nuestras combinaciones de arrancadores IEC incluyen modos de funcionamiento directo en línea, con inversión y a dos velocidades. Estos arrancadores funcionan mediante rotativos e incluyen dispositivos de indicación y de comando de 22.5 mm. Los componentes estilo IEC permiten una dimensión más compacta y están disponibles hasta en 250 Hp (300 A).


Combinación de arrancadores, NEMA

Combinación de arrancadores, NEMA

Nuestras combinaciones de arrancadores NEMA incluyen modos de funcionamiento directo, con inversión y a dos velocidades. Estos arrancadores funcionan mediante bridas, incluyen dispositivos de indicación y de comando de 30.5 mm y están disponibles hasta en 510 Hp (810 A).


Contactores de combinación NEMA

Contactores de combinación

Nuestros contactores de combinación NEMA están disponibles en un desconectador o un disyuntor montado en un dispositivo común. Nuestros productos también tienen una variedad de envolventes para satisfacer las distintas necesidades de la aplicación.


Controladores de motores distribuidos ArmorStart

Controladores de motores distribuidos

Nuestros controladores de motores distribuidos ArmorStart® son una solución rentable y simple para su arquitectura On-Machine. Estos controladores usan desconexiones rápidas de E/S, comunicaciones, motor, alimentación eléctrica trifásica y control y ofrecen varias opciones de comunicación. Estos controladores ofrecen una solución integrada en redes Ethernet/IP™ y DeviceNet™ y opciones en las instalaciones de seguridad. Los controladores ArmorStart son la solución ideal para aplicaciones automotrices, de manejo de materiales y de envasado.


Arrancadores en envolvente, IEC

Arrancadores en envolvente, IEC

Nuestros arrancadores en envolvente IEC ofrecen modos de funcionamiento que incluyen directo en línea, con inversión y a dos velocidades. Incluyen dispositivos de indicación y de comando de 22.5 mm y están disponibles en hasta 85 A.


Arrancadores suaves en envolvente

Arrancadores suaves en envolvente

Nuestros arrancadores suaves SMC-3, SMC Flex y SMC-50 envolventes están disponibles como no combinados, en combinación con desconector con fusibles o en combinación con disyuntor. Los arrancadores suaves envolventes se pueden personalizar completamente con una gran variedad de opciones instaladas de fábrica y están prediseñados para plazos de entrega de fábrica rápidos.


Arrancadores de bajo voltaje de motor manuales NEMA

Arrancadores de motor manuales

Los interruptores de arranque de motor manuales NEMA están diseñados para utilizarse en la instalación del arranque de motores. Los interruptores Boletín 600 ofrecen protección contra sobrecarga para motores de CA/CC monofásicos pequeños. Los interruptores Boletín 609 y 609U están diseñados para utilizarse en instalaciones del arrancador de motores donde no se requiere un control de botón pulsador remoto. Los interruptores Boletín 609U y 609TU proporcionan arranque a voltaje de línea pleno, protección contra sobrecarga térmica y protección contra voltaje insuficiente.


Sistemas de montaje de arrancadores de bajo voltaje IEC Boletín 141A

Sistemas de montaje

Los sistemas de montaje del sistema de control modular (MCS) Boletín 141A proporcionan varias soluciones de montaje distintas para los alimentadores de carga IEC. Los arrancadores sin inversión Boletín 103 e inversores Boletín 107 ensamblados en la planta están disponibles para estas soluciones de montaje. Nuestros sistemas de montaje incluyen módulos de disyuntores preconfigurados para alimentar y proteger un sistema de barra de bus.


Cuadros para control de bombas, NEMA

Cuadros para control de bombas, NEMA

Nuestros cuadros para control de bombas de NEMA tienen una manija en brida que opera un protector de circuito de motor o un desconectador con cuchillas visibles. Puede personalizarlos con distintos tipos de arrancadores para aplicaciones y accesorios específicos con el fin de obtener retroalimentación de control y diagnóstico.

 


Arrancadores abiertos y en envolvente, NEMA

Arrancadores abiertos y en envolvente, NEMA

Nuestros arrancadores NEMA abiertos y en envolvente incluyen modos de funcionamiento directo, con inversión y a dos velocidades y están disponibles hasta en 2250 A.


Arrancadores de tipo abierto, IEC

Arrancadores de tipo abierto, IEC

Nuestros arrancadores de tipo abierto IEC incluyen modos de funcionamiento directo en línea, con inversión y a velocidad variable y están disponibles en hasta 97 A.


Arrancadores en vacío abiertos Boletín 1109

Arrancadores en vacío abiertos

Nuestros arrancadores en vacío abiertos Boletín 1109 incluyen modos de funcionamiento directo e invertido y están disponibles hasta en 600 A. Estos arrancadores son ideales para ambientes difíciles con voltajes de hasta 1500 V.