Cuadros para control de bombas NEMA

Nuestros cuadros para control de bombas de NEMA tienen una manija en brida que opera un protector de circuito de motor o un desconectador con cuchillas visibles. Puede personalizarlos con distintos tipos de arrancadores para aplicaciones y accesorios específicos con el fin de obtener retroalimentación de control y diagnóstico.

 

Cuadros para control de bombas, NEMA
  • Descripción general
  • Novedades
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Ofrece envolventes angostos de metal pintado Tipo 3R o envolventes con espacio adicional.
  • Incluye tamaños de arrancador NEMA de 1 a 6 (7 y 8 disponibles a través de MIC).
  • Incluye clasificación para entrada de servicio
  • Ofrece relés de sobrecarga electrónicos o eutécticos.
  • Incluye modificaciones instaladas en la planta.
  • Ofrece accesorios instalados en el campo

Información adicional

  • Mejoras a los paneles de control industriales: ofrecemos una amplia gama de componentes integrados, desde arrancadores de motores en envolvente estándar y de alta disponibilidad hasta paneles de control industrial personalizados. En este video, mire cómo Jeff Kilburn de Rockwell Automation comparte algunas de las últimas mejoras, que incluyen tecnología de cableado encajable y soluciones personalizadas para afrontar los desafíos únicos de los fabricantes originales de equipo y los usuarios finales.
  • Nuestras soluciones de Control y automatización industrial lo ayudan a crear el sistema de automatización industrial más eficiente según sus necesidades.

Presentamos nuestra Boletín 1232T y 1233T con contactores de la NEMA 300.

  • Proporciona un tamaño más pequeño.
  • Incluye una amplia gama de bobinas universales de CA/CC para una selección simplificada.
  • Ofrece un consumo de energía más bajo.
  • Ofrece un transformador de control con un tamaño reducido.

Certificaciones

Boletines 1232, 1232X, 1233, 1233X

  • cULus Listed: Archivo N.º E125316; guía N.º NKJH, NKJH7

Boletines 1232V, 1233V

  • cULus Listed: Archivo N.º E54866; Guía N.º NITW

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 14
  • UL 508 (solo Boletines 1232, 1232V, 1232X)
  • UL 508A (solo Boletines 1233, 1233V, 1233X)

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.