Combinación de arrancadores NEMA

Nuestras combinaciones de arrancadores NEMA incluyen modos de funcionamiento directo, con inversión y a dos velocidades. Estos arrancadores funcionan mediante bridas, incluyen dispositivos de indicación y de comando de 30.5 mm y están disponibles hasta en 510 Hp (810 A).

Combinación de arrancadores, NEMA
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye tamaños NEMA de 0 a 6.
  • Clasificados para aplicaciones en interior y al aire libre
  • Incluye cofres metálicos con clasificación de NEMA 1, 3R, 4/12, 4X
  • Se puede realizar servicio en el campo
  • Ofrece cableado encajable, lo que facilita y acelera el cableado de componentes en un envolvente.


Seccionador con cuchilla visible (506, 512, 306, 312) y con disyuntor de caja moldeada (507, 513, 307, 313)

  • Proporciona protección contra cortocircuitos de hasta 100 kA con fusibles y 65 kA a 480 V con disyuntor.
  • Ofrece un diseño resistente.
  • Ofrece arrancadores de acero inoxidable y envolventes de metal clasificados para zonas peligrosas con gas y polvo.


Combinación de arrancadores NEMA (306, 307, 312, 313)

  • Incluye envolvente pequeño en tamaños de estructura seleccionados.
  • Ofrece una amplia gama de bobinas electrónicas universales de CA/CC.
  • Incluye consumo de energía reducido.
  • Ofrece terminales con protección contra contacto accidental IP-20.

Información adicional

  • Mejoras a los paneles de control industrial: ofrecemos una amplia gama de componentes integrados, desde arrancadores de motores en envolvente estándar y de alta disponibilidad hasta paneles de control industrial personalizados. Vea a Jeff Kilburn, de Rockwell Automation, compartir algunas de las recientes mejoras que incluyen tecnología de cableado encajable y soluciones personalizadas para afrontar los desafíos únicos de los fabricantes del equipo original y usuarios finales.
  • Nuestras soluciones de Control y automatización industrial lo ayudan a crear el sistema de automatización industrial más eficiente según sus necesidades.

Certificaciones

Boletín 507, 513

  • cULus Listed: Archivo N.º E125316; guía N.º NKJH, NKJH7

Boletín 513H

  • UL Listed: archivo n.º E125316; guía n.º NKJH
  • CSA: archivo n.º LR1234

Boletín 513M

  • cULus Listed: Archivo N.º E125316; Guía N.º NKJH

Boletín 513V

  • cULus Listed: Archivo N.º E54866; Guía N.º NITW

Boletín 523

  • cULus Listed: Archivo N.º E3125; guía N.º NLDX, NLDX7

Zonas peligrosas

Boletín 507, 513

  • cULus Listed: Archivo N.º E138817; guía N.º NOTH, NOTH7

Boletín 513, 513H

  • American Bureau of Shipping

Boletín 513H

  • UL Listed: archivo n.º E138817; guía n.º NOTH
  • CSA: archivo n.º LR1234

Boletín 506

  • cULus Listed: Archivo N.º E3125; guía N.º NLDX, NLDX7

Boletín 512H

  • CSA: archivo n.º LR1234

Boletín 512V

  • cULus Listed: Archivo N.º E54866; Guía N.º NITW

Versiones con fusibles

Boletín 512, 512M, 522

  • cULus Listed: archivo n.º E125316; guía n.º NKJH, NKJH7

Boletín 512H

  • UL Listed: archivo n.º E125316; guía n.º NKJH

Versiones sin fusibles

Boletín 512, 512M, 522

  • cULus Listed: Archivo N.º E3125; guía N.º NLDX, NLDX7

Boletín 512, 512H, 512M

  • American Bureau of Shipping

Boletín 512H

  • UL Listed: archivo n.º E3125; guía n.º NLDX

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: Cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.