Arrancadores abiertos y en envolvente, NEMA

Nuestros arrancadores NEMA abiertos y en envolvente incluyen modos de funcionamiento directo, con inversión y a dos velocidades y están disponibles hasta en 2250 A.

Arrancadores abiertos y en envolvente, NEMA
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Disponible para montaje en panel o riel DIN
  • Trifásico y monofásico disponibles

Boletín 305/309

  • Con inversión (Boletín 305) y sin inversión (Boletín 309)
  • Tamaños NEMA 0 a 2
  • Relé de sobrecarga electrónico y contactor NEMA no combinado con módulo de comunicación opcional
  • Disponible con envolvente metálico: Tipo 1

Boletín 505/509

  • Con inversión (Boletín 505) y sin inversión (Boletín 509)
  • Tamaños NEMA 00 a 9
  • Relé de sobrecarga electrónico y contactor NEMA no combinado con módulo de comunicación opcional
  • Configuración vertical disponible con el Boletín 505V en tamaños de 0 a 5
  • Disponible con envolvente metálico: Acero inoxidable tipo 1, 3R/12, 4/4X y zona peligrosa 7 y 9

Múltiples velocidades Boletín 520

  • Tamaños NEMA 0 a 7
  • Relé de sobrecarga electrónico y contactores de múltiples velocidades NEMA no combinados con módulo de comunicación opcional
  • Configuración vertical disponible en tamaños de 0 a 5
  • Disponible con envolvente metálico: Acero inoxidable tipo 1, 3R/12, 4/4X y zona peligrosa 7 y 9

Certificaciones

Boletín 305, 309

  • cULus Listed - Archivo n.º E3125; Guía n.º. NLDX, NLDX7

Boletín 505, 509, 520

  • Certificación CSA - LR1234
  • UL Listed - Archivo n.º E3125; Guía n.º NLDX
  • Zona peligrosa:
    • UL Listed - Archivo n.º E10314
    • Certificación CSA - LR11924

Cumplimiento normativo

  • Certificación ABS 4/15.115 - American Bureau of Shipping (SOLO Boletines 305, 309, 505, 509)
  • Marcado CE (SOLO Boletines 305, 309, 505, 509)
  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947-4-1 (SOLO Boletines 505, 509)
  • IEEE 45 (SOLO Boletín 505)
  • NEMA, EEMAC ICS 2 (Sistemas de control industrial)
  • UL 508
  • USCG 46 CFR 111.70 (SOLO Boletines 305, 309, 505, 509)

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones/avisos de seguridad de productos.