Arrancadores de bajo voltaje de motor manuales NEMA

Los interruptores de arranque de motor manuales NEMA están diseñados para utilizarse en la instalación del arranque de motores. Los interruptores Boletín 600 ofrecen protección contra sobrecarga para motores de CA/CC monofásicos pequeños. Los interruptores Boletín 609 y 609U están diseñados para utilizarse en instalaciones del arrancador de motores donde no se requiere un control de botón pulsador remoto. Los interruptores Boletín 609U y 609TU proporcionan arranque a voltaje de línea pleno, protección contra sobrecarga térmica y protección contra voltaje insuficiente.

Arrancadores de bajo voltaje de motor manuales NEMA
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Certificaciones

  • American Bureau of Shipping (ABS)
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación de CSA - Archivo N.º LR 1234

Zona peligrosa

  • UL Listed; archivo N.º E10314
  • Certificación de CSA - Archivo N.º LR 11924

Boletín 600

  • UL Listed - Productos en envolvente - Archivo N.º E14841, guía N.º NLRV
  • UL Recognized - Productos de estilo abierto - Archivo N.º E14841, guía N.º NLRV2

Boletín 609, 609U

  • cULus Listed; archivo N.º E14841; guía N.º NLRV/NLRV7

Cumplimiento normativo

  • ABS 4/5.115
  • CFR 111.70
  • CSA C22.2, N.º 14 (solo Boletín 600)
  • CSA C22.2, N.º 14-05 (solo Boletín 609, 609U)
  • CSA C22.2, N.º 25-1966 (solo Boletín 609, 609U)
  • CSA C22.2, N.º 30-M1986 (solo Boletín 609, 609U)
  • EN 60947-4-1
  • NEMA/EEMAC ICS2
  • UL 508
  • USCG 46

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.