Arrancadores de tipo abierto IEC

Nuestros arrancadores de tipo abierto IEC incluyen modos de funcionamiento directo en línea, con inversión y a velocidad variable y están disponibles en hasta 97 A.

Arrancadores de tipo abierto, IEC
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Controladores de motor combinados cULus Listed tipo F coordinación de tipo 1 y 2

103S/107S

  • Rango de corriente 0.1 a 90 A
  • Sin inversión (Boletín 103) y con inversión (Boletín 107)
  • Arrancadores de dos componentes con disyuntor de protección de motor y contactor IEC
  • Controladores de motor combinados autoprotegidos cULus Listed Tipo E
  • Montados en sistema de montaje en barra de bus Boletín 141A o módulos de montaje en panel

103T/107T

  • Rango de corriente de 0.1 a 45 A
  • Sin inversión (Boletín 103) y con inversión (Boletín 107)
  • Arrancadores de tres componentes con protector de circuito de motor o portafusible, contactor IEC y relé de sobrecarga electrónico con módulo de comunicación opcional
  • Controladores de motor combinados autoprotegidos cULus Listed Tipo E
  • Montados en sistema de montaje en barra de bus Boletín 141A o módulos de montaje en panel

190E/191E

  • Rango de corriente: De 0.1 a 43 A
  • Sin inversión (Boletín 190E) y con inversión (Boletín 191E)
  • Arrancadores de dos componentes con disyuntores de protección de motor y contactor estándar o miniatura (a elección)
  • Se monta mediante fijación con traba en (1) riel DIN de 35 mm

190S/191S

  • Rango de corriente: De 0.1 a 43 A
  • Sin inversión (Boletín 190S) y con inversión (Boletín 191S)
  • Arrancadores de dos componentes con disyuntor de protección de motor y contactor estándar o miniatura (a elección)
  • Lista cULus para el control y la protección de cargas de motores
  • Opciones de montaje: fijación con traba en (1) o (2) rieles DIN de 35 mm

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • MCS Star: configure un sistema de control de motores modular.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Integrated Architecture Builder: seleccione hardware y genere listas de materiales para proyectos.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones/avisos de seguridad de productos.