Arrancadores en envolvente IEC

Nuestros arrancadores en envolvente IEC ofrecen modos de funcionamiento que incluyen directo en línea, con inversión y a dos velocidades. Incluyen dispositivos de indicación y de comando de 22.5 mm y están disponibles en hasta 85 A.

Arrancadores en envolvente, IEC
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Envolventes de plástico moldeados resistentes a impactos, IP66 tipo 4/4x/12
  • Cofres metálicos IP42 Tipo 1 e IP66 Tipo 3/2/12
  • Relés de sobrecarga bimetálicos Clase 10 o de estado sólido

Arrancador inversor IEC 105-C

  • El rango del cofre metálico es de 9 a 85 A.
  • El rango del envolvente plástico es de 0.1 a 23 A.
  • Tecnología de cableado encajable

Arrancador sin inversión IEC 109-C

  • El rango del cofre metálico es de 9 a 85 A.
  • El rango del envolvente plástico es de 0.1 a 43 A.
  • Tecnología de cableado encajable

Información adicional

Nuestra infografía del cableado posicionado explica cómo los bloques de terminales con codificación de colores ahorran tiempo y reducen los errores de cableado.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • MCS Star: configure un sistema de control de motores modular.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Integrated Architecture Builder: seleccione hardware y genere listas de materiales para proyectos.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.