Combinación de arrancadores IEC

Nuestras combinaciones de arrancadores IEC incluyen modos de funcionamiento directo en línea, con inversión y a dos velocidades. Estos arrancadores funcionan mediante rotativos e incluyen dispositivos de indicación y de comando de 22.5 mm. Los componentes estilo IEC permiten una dimensión más compacta y están disponibles hasta en 250 Hp (300 A).

Combinación de arrancadores, IEC
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

Compact with Motor Protection Circuit Breaker (103C/107C, 103H/107H)

  • Suitable for both indoor and outdoor applications
  • Compact size requires minimal installation space

Bulletins 103C/107C

  • Includes ranges of 1/8…10 Hp (0.1...16 A)
  • Provides plastic enclosure with ratings of IP66, Type 4/4X/12K
  • Offers vertical mounting of starter
  • cULus listed for control and protection of motor loads

Bulletins 103H/107H

  • Includes ranges of 1/8…30 Hp (0.1...43 A)
  • Provides metal enclosure with ratings of IP66, Type 3/4/12
  • Offers horizontal mounting of starter which allows space for mounting a control transformer
  • cULus listed for control and protection of motor loads

Metal Enclosure (106-C, 112-C/113-C)

  • Includes ranges of 1/8…250 Hp (0.1…300 A)
  • Provides metal enclosure with ratings of IP 42/66, Type 1/3/4/12
  • Offers horizontal mounting which allows space for mounting a control transformer

Bulletin 106-C/112-C offers short circuit protection up to 100 kA with fusible rotary disconnect

Bulletin 113-C offers short circuit protection up to 65 kA with molded case circuit breaker

 

Información adicional

  • Enhancements to Industrial Control Panels — We offer a wide range of packaged components, from high-availability standard enclosed motor starters to full customized industrial control panels. Watch Jeff Kilburn, Rockwell Automation, share some of the latest enhancements that include snap-together wiring technology and custom solutions to meet the unique challenges of OEMs and end users.
  • Our Industrial Automation and Control solutions help you build the most efficient industrial automation system to meet your needs.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • MCS Star: configure un sistema de control de motores modular.
  • ProposalWorks: Cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Integrated Architecture Builder: seleccione accesorios y genere listas de materiales para proyectos.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.