Controladores de motores distribuidos ArmorStart

Nuestros controladores de motores distribuidos ArmorStart® son una solución rentable y simple para su arquitectura On-Machine. Estos controladores usan desconexiones rápidas de E/S, comunicaciones, motor, alimentación eléctrica trifásica y control y ofrecen varias opciones de comunicación. Estos controladores ofrecen una solución integrada en redes Ethernet/IP™ y DeviceNet™ y opciones en las instalaciones de seguridad. Los controladores ArmorStart son la solución ideal para aplicaciones automotrices, de manejo de materiales y de envasado.

Controladores de motores distribuidos ArmorStart
  • Descripción general
  • Novedades
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Ofrece capacidades de comunicación EtherNet/IP™ o DeviceNet™ y tecnología con switch integrado.
  • Ofrece medios de desconexión locales, E/S de campo incorporadas y lógica local que utiliza el software DeviceLogix®.
  • Ofrece LED de estado e indicación de diagnóstico.
  • Incluye una clasificación resistente contra proyecciones de agua con la capacidad de montar el dispositivo cerca del motor o la máquina, lo que permite utilizar tendidos de cable más cortos.
  • Permite elegir opciones instaladas de fábrica para aplicaciones específicas.
  • Es ideal para instalaciones en grupo con alta capacidad de SCCR.
  • Disponible para usar con medios físicos de alimentación eléctrica redondos de conexión rápida o tubería y cableado fijos.

Comparación de productos

  ArmorStart LT ArmorStart ST
Modelos 290, 291, 294 281, 284
Rango de potencia del arrancador 0.37 a 2.2 kW 0.37 a 7.5 kW
Rango de potencia del VFD 0.37 a 1.5 kW 0.75 a 3.3 kW
Control de VFD V/HZ SVC
SCCR con alta clasificación de fallo Hasta 10 kA Hasta 65 kA
Red

EtherNet/IP o
DeviceNet

EtherNet/IP
Configuración de perfiles add-on de Logix X X
DeviceLogix X X
Configuración automática de dispositivos X X*
Switch Ethernet de doble puerto X X
Opción de seguridad cableada   X
Ofrece E/S de seguridad incorporadas   X*
E/S incorporadas 6 configurables 4 entradas / 2 salidas
Compatible con ArmorConnect® X X
UL Listed para motor de grupo X X
Clasificación de envolvente IP66/Tipo 4/12 IP67/Tipo 4/13
Construcción Caja única Dos cajas
*Solo versión de seguridad integrada    

Información adicional

  • Obtenga más información sobre los beneficios de nuestra filosofía de diseño On-Machine™.
  • Vea si el controlador de motores distribuido ArmorStart es adecuado para su aplicación.
  • La demostración virtual de ArmorStart explica los beneficios de la familia de controladores de motores distribuidos ArmorStart®, entre los que se incluye:
    • Posicionamiento del producto dentro de la familia de productos
    • Posibles ahorros al usar la solución On-Machine
    • Soluciones de red DeviceNet™ y EtherNet/IP™

Nuevo control de motores distribuido ArmorStart ST con seguridad integrada ayuda a proteger a las personas, la planta y la maquinaria

Nuestros productos de control de motores distribuido ArmorStart® ST ya están disponibles con opciones de seguridad integrada para ayudar a mejorar la funcionalidad On-Machine.

El nuevo modelo ArmorStart es la primera solución On-Machine habilitada para seguridad conectada en red diseñada para integrarse a los controladores Logix de Allen-Bradley y programada para usar el software Studio 5000. Utilizar una red a través de EtherNet/IP y una herramienta de software ayuda a simplificar las aplicaciones de transporte.

Certificaciones

 

Nota: Las homologaciones y las normas varían según el tipo de controlador de motores distribuido ArmorStart. Consulte las publicaciones de especificaciones listadas para obtener más detalles.

  • cULus: archivo n.º E477761; guía n.º NLDX, NLDX7
  • cULus: archivo n.º E59272; guía n.º NMMS, NMMS7

Cumplimiento normativo

  • CCC
  • Marcado CE de acuerdo con la directiva 2006/95/EC de bajo voltaje y la directiva de EMC 2004/108/EC
  • CSA C22.2, Nº 14
  • C-Tick
  • EN/IEC 50178
  • EN/IEC 60947-4
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • EN/IEC 61800-3
  • EN/IEC 61800-5-1
  • ODVA para EtherNet/IP o DeviceNet
  • UL 508
  • UL 508C
  • TÜV

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Perfil add-on de EtherNet/IP ArmorStart con DeviceLogix: el perfil add-on brinda un desarrollo de programa rápido y eficiente con generación automática de tags, configuración de un solo software y una interface fácil de usar.
  • Calculadora de ahorros ArmorStart: use esta calculadora para calcular los ahorros de instalación usando On-Machine™ en comparación con el cableado tradicional.
  • Firmware: obtenga firmware para sus arrancadores distribuidos ArmorStart® en el Centro de compatibilidad y descarga de productos.
  • Integrated Architecture Builder: seleccione hardware y genere listas de materiales para proyectos.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Nuestros controladores ArmorStart™ son ideales para muchas aplicaciones, incluidas:

  • aplicaciones de manejo de materiales tales como procesamiento de alimentos, industria de bebidas, industria automotriz, centros de almacenes de distribución y sistemas de manejo de equipaje en aeropuertos.
  • aplicaciones de minería tales como correas transportadoras, bombas y compresores;
  • aplicaciones petroquímicas tales como bombas, ventiladores y compresores;