Controladores de par de arranque STC

Los controladores de par de arranque STC™ Boletín 154 son una solución rentable y de arranque suave para motores de inducción de jaula de ardilla de baja potencia, tanto monofásicos como trifásicos. Nuestros controladores de par de arranque ayudan a reducir la tensión eléctrica y mecánica de los circuitos y los sistemas de los motores al limitar el voltaje en la puesta en marcha. Esto evita las condiciones de sobrecarga de par y de tensión que ocurren cuando se completan los circuitos directos, como cuando un contactor de control de motores se cierra.

Controladores de par de arranque STC Boletín 154
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Ofrece tecnología comprobada y confiable con polos de energía de estado sólido
  • Permite una puesta en marcha sencilla con solo dos ajustes:
    • Configuración de par inicial (de 10% a 80%)
    • Duración de la rampa (de 0.5 seg a 5 seg)
  • Ideal para agregarlo en arrancadores de conexión directa a la línea
  • Permite ahorrar energía
  • Menor desgaste y roturas de los sistemas mecánicos
  • Ofrece aplicaciones ideales como
    • Manejo básico de materiales
    • Ventiladores
    • Bombas
    • Aplicaciones de arranque de voltaje reducido monofásicas

Información adicional

La producción del controlador de par de arranque de la generación anterior se ha interrumpido y ya no está disponible para la venta. Este controlador de par de arranque Boletín 154 es un excelente reemplazo del producto anterior.

Certificaciones

  • RoHS
  • RoHS de China
  • cULus Listed
  • Marcado CE

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.