Arrancadores suaves de bajo voltaje SMC Flex

Nuestros arrancadores suaves SMC™ Flex están disponibles con un rango de corriente de 5 a 1250 A. Presentan derivación integral y comunicaciones flexibles con protección, diagnóstico y rendimiento avanzados.

Arrancadores suaves de bajo voltaje SMC Flex Boletín 150
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Proporciona un rango de 5 a 1250 A.
  • Utiliza un voltaje nominal: de 200 a 690 VCA, 50/60 Hz
  • Incluye nueve modos de arranque y paro.
  • Incluye tres modos de velocidad baja.
  • Ofrece opciones de control de bomba y control de frenado.
  • Brinda protección electrónica contra sobrecarga del motor incorporada.
  • Proporciona un contactor de desviación/ejecución con rectificador controlado de silicio (SCR) incorporado.
  • Proporciona una pantalla LCD retroiluminada, en varios idiomas incorporada para la programación y el monitoreo.
  • Ofrece módulos de comunicación opcionales que admiten varias redes.

Información adicional

  • A los usuarios que les gustaría aprovechar la funcionalidad adicional de los arrancadores suaves SMC-50, ahora tienen acceso a una derivación interna en esa línea de productos. Ahora, también tenemos disponibles kits para actualizar algunos tamaños del controlador SMC-Flex a la funcionalidad de SMC-50. Para obtener más información sobre la selección del SMC-50 adecuado para su aplicación actual de SMC-Flex, consulte SMC Flex to SMC-50 With Internal Bypass Migration Solutions Profile
  • ¿Necesita un arrancador suave o un variador de CA? ¿Qué requiere su aplicación? Al elegir entre un arrancador suave o un variador de CA, ¿qué debe tener en cuenta? Obtenga más información en los siguientes blogs y publicaciones
  • Este producto está diseñado para muchas aplicaciones que incluyen compresores, enfriadores, bombas, transportadores y trituradoras.

Certificaciones

  • cULus Listed (de tipo abierto) (Archivo N.º E96956, guías NMFT, NMFT7)
  • Certificación de CSA (Archivo N.º LR 1234)
  • Marcado CE
  • Certificación CCC
  • Adecuados para usar con los motores IE3 (IEC 60034-30)

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software Connected Components Workbench con la tecnología de Microsoft Visual Studio® para programar los productos con arrancador suave SMC™ Flex.


¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos similares de Allen-Bradley®.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Firmware: obtenga firmware para sus arrancadores suaves SMC en el Centro de compatibilidad y descarga de productos.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Asistente de cálculo aproximado SMC: obtenga un análisis más avanzado del dispositivo y del sistema.
  • Asistente térmico SMC: realice análisis térmicos sencillos y selección de un producto SMC para una aplicación determinada.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.