Arrancadores suaves SMC-50

Nuestros arrancadores suaves SMC™-50 están disponibles con un rango de corriente de 108 a 480 A. Nuestros arrancadores suaves completamente en estado sólido SMC-50 están disponibles de 90 a 520 A. El monitoreo avanzado y las funciones de protección, la capacidad superior de comunicación y el modo economizador de energía ayudan a este arrancador suave a aumentar la eficiencia y reducir el tiempo improductivo.

Arrancadores suaves en envolvente SMC-50 Boletín 150
  • Descripción general
  • Novedades
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Brinda un rango de 90 a 520 A con una estructura de alimentación de estado sólido.
  • Brinda un rango de 108 a 480 A con una estructura de alimentación con derivación interna.
  • Utiliza un voltaje nominal: de 200 a 690 VCA, 50/60 Hz
  • Incluye 17 modos de arranque y paro.
  • Incluye cuatro modos de operación especiales.
  • Incluye tres puertos de expansión de hardware.
  • Brinda protección electrónica contra sobrecarga del motor incorporada.
  • Ofrece módulos de comunicación opcionales que admiten varias redes.
  • Ofrece módulo de configuración de parámetros opcional, módulo de interface de operador o software basado en PC para la programación y el monitoreo.

Información adicional

¿Necesita un arrancador suave o un variador de CA? ¿Qué requiere su aplicación? Al elegir entre un arrancador suave o un variador de CA, ¿qué debe tener en cuenta? Obtenga más información en los siguientes blogs y publicaciones

Para conocer más sobre cómo los perfiles únicos de arranque y detención de los arrancadores suaves SMC-50 pueden satisfacer las necesidades de sus aplicaciones, vea esta demostración virtual. Puede examinar la construcción y las características de este arrancador suave en tres tamaños de estructura y en tres dimensiones. Podrá retirar la cubierta del producto para ver qué tiene adentro.

Ahora están disponibles los arrancadores suaves SMC-50 con derivación interna.

Esta nueva oferta combina la funcionalidad avanzada de la plataforma de control SMC™-50 con las capacidades de ahorro de energía de una estructura de alimentación con derivación interna. Después de encender el motor y alcanzar la velocidad máxima, el controlador cierra los contactores de derivación interna, esto mejora la eficiencia energética y reduce la salida de calor. Esto da como resultado lo siguiente:

  • Un tamaño de envolvente reducido
  • Un costo reducido, al evitar la necesidad de contar con contactores de derivación externa

La unidad de estado sólido completo SMC-50 continúa disponible con las clasificaciones normales y severas para la flexibilidad de los clientes en aplicaciones exigentes y complicadas.

Certificaciones

  • SMC-50 de estado sólido
    • cULus Listed (de tipo abierto) (Archivo N.º E96956)
    • Marcado CE de acuerdo con la directiva de EMC y la directiva de bajo voltaje
    • CCC
    • RCM
    • EAC
    • KCC
    • ABS
    • Adecuados para usar con los motores IE3 (IEC 60034-30)
  • SMC-50 Derivación interna
    • cULus Listed (de tipo abierto) (Archivo N.º E96956)
    • Marcado CE de acuerdo con la directiva de EMC y la directiva de bajo voltaje
    • CCC
    • RCM
    • EAC
    • KCC
    • ABS
    • Adecuados para usar con los motores IE3 (IEC 60034-30)

Cumplimiento normativo

  • UL 508
  • EN 60947-4-2

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software Connected Components Workbench con la tecnología Microsoft Visual Studio® para programar sus productos arrancadores suaves SMC™-50.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • MCS Star: configure un sistema de control de motores modular.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

Aplicaciones

Vea en los siguientes videos cómo se usan nuestros arrancadores suaves SMC-50™ en las siguientes aplicaciones:

Bomba de agua

Los arrancadores suaves SMC-50 aplican la nueva tecnología de arranque suave para brindar control de velocidad y par para el arranque de bombas centrífugas y cargas con mucha inercia. Mediante algoritmos de control de motores y detección de velocidad de propiedad exclusiva, el arrancador suave SMC-50 puede brindar arranques y detenciones de bombas menos violentos de lo que podían hacerlo los métodos de control de bomba anteriores.

Trituradora de rocas

Los arrancadores suaves SMC-50 brindan un rendimiento mejorado de las cargas con mucha inercia como las trituradoras de rocas mediante la tecnología de aceleración lineal y el control de par. La limitación de picos de corriente y choques de par resulta en arranques consistentes. El tiempo productivo se maximiza y el mantenimiento de los sistemas se reduce mediante el control y el monitoreo avanzados.

Sierra de banda

Los arrancadores suaves SMC-50 minimizan los picos de corriente y choques de par cuando el sistema arranca. La operación a baja velocidad posibilita la inspección del seguimiento de la cuchilla de la sierra antes de que el motor llegue a la velocidad plena. La opción de Smart Motor Braking permite que el sistema se detenga en una fracción del tiempo de detención por inercia.

Tanque de compresión

Los arrancadores suaves SMC-50 utilizan tecnología de arranque lineal, la cual es ideal para aplicaciones de presión alta y baja como las que se encuentran en los tanques de compresión. Este arrancador suave también tiene un modo de ahorro de energía que optimiza el uso de energía cuando se utilizan motores con cargas livianas.